Voltar para a visão geral

Sistema de rádio unidirecional – transmissão segura em um sentido

Transmita dois sinais digitais de comutação e um sinal analógico de sensor de forma segura entre o emissor e o receptor – com os nossos módulos I/O unidirecionais RAD-Line. Além das conexões ponto a ponto são implantados sistemas com vários receptores para a multiplicação e divisão de sinais.           

Vantagens do sistema de rádio unidirecional

Sistema de rádio unidirecional  

Transmissão confiável de sinais I/O – com o sistema de rádio unidirecional

Transmita seus sinais I/O de forma confiável ao longo de várias centenas de metros até vários quilômetros.

  • Comunicação robusta e confiável em ambiente industrial
  • Fácil colocação em funcionamento
  • Boas possibilidades de diagnóstico
  • Possibilidade de alta densidade de sistema local com várias centenas de redes
  • Sem custos correntes, graças a banda ISM de 2,4 GHz isenta de licença
  • Operável em paralelo e sem interferências para sistemas WLAN 802.11 e Bluetooth
  • Utilização na zona Ex 2

Utilização como conexão ponto a ponto unidirecional

Conexão ponto a multiponto unidirecional  

Conexão ponto a ponto unidirecional

Uma possibilidade de transmitir sinais I/O via rádio é a conexão ponto a ponto.

Se o sistema estiver instalado com estas características, os sinais estiverem conectados e existir uma alimentação da tensão operacional, então a conexão via rádio é automaticamente estabelecida sem ajustes adicionais.

Utilização como conexão ponto a multiponto

Conexão ponto a multiponto unidirecional  

Conexão ponto a multiponto unidirecional

Os equipamentos I/O Trusted Wireless também permitem a transmissão de sinais com característica ponto a multiponto.

Se o conjunto estiver instalado com estas características, os sinais e a alimentação da tensão estiverem conectados, então a conexão é automaticamente estabelecida. A utilização de receptores adicionais permite uma divisão ou multiplicação fácil dos sinais.


Voltar para a visão geral
Outras informações

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)