Ethernet Trusted Wireless

Segurança sem fio

Segurança sem fio

Integre partes da instalação também em grandes distâncias de forma confiável e segura em sua rede Ethernet – com Trusted Wireless Ethernet.

Voltar para Wireless Ethernet

Categorias

Procurar em Ethernet Trusted Wireless

Exibir todos os produtos dessa categoria

Transmissão remota confiável mesmo em ambientes com elevadas interferências – é com isso que convence o Trusted Wireless Ethernet da Phoenix Contact. A tecnologia foi especialmente desenvolvida para condições difíceis e oferece inúmeras características para garantir a sua comunicação Ethernet. Trusted Wireless Ethernet é confiável e de alto desempenho – assim você também pode implementar aplicações SCADA via rádio.

Suas vantagens

  • Transmissão de dados Ethernet em trajetos de até 32 km, graças a transceptor MOTR9 de 900 MHz
  • Simples integração de equipamentos seriais em redes baseadas em IP através de servidor de equipamento para RS-232/422/485
  • Os controladores descentralizados economizam: módulos de expansão analógicos e digitais podem ser endereçados através de Modbus/TCP

Proteção adicional com codificação de dados AES

Codificação de dados  

Transmissão segura com codificação de dados AES

Aposte na segurança e combine o procedimento de salto de frequência com a codificação AES opcional.

Isto aumenta especialmente a segurança de dados. O tipo de codificação é selecionado por você: 128, 192 ou 256 Bit.  

Perfeitamente adaptado, graças a tamanho do pacote ajustável

Tamanho do pacote de dados  

Transmissão via rádio ideal, graças a tamanhos de pacote ajustáveis

Adapte a transmissão via rádio aos requisitos e otimize, assim, a sua comunicação. dependendo do tamanho de seus pacotes de dados, você adapta o tamanho do pacote de forma individual.

Se utilizar, por exemplo, protocolos com grande sobreposição ou muitos dados úteis, você aumenta o tamanho do pacote. Se, ao contrário, forem transmitidos dados I/O com poucos Bits, você reduz o tamanho do pacote.

Além disso, selecione a taxa de transmissão de dados da interface de rádio de 125, 250 ou 500 kBit/s. Quanto menor for a taxa de transmissão de dados, maior será o alcance e mais tolerante será o sistema contra fontes de interferência.