Voltar para a visão geral

A tecnologia de rádio para uma transmissão segura: MOTR9

O módulo de rádio para Trusted Wireless Ethernet RAD-ISM-900-EN-BD trabalha com a tecnologia MOTR9. Isto significa com um processador de sinais (DSP) com base em um transceptor de 1 Watt. O equipamento utiliza a banda de 900 MHz isenta de licença e transmite dados com taxas de transmissão de dados ajustáveis até 500 kBit/s e tamanhos de pacote variáveis. O sistema de rádio dispõe de uma excelente imunidade a interferências e também pode ser protegido opcionalmente contra acesso não autorizado através de codificação AES de 128/192/256 Bit.

Confiável em ambientes industriais hostis

Módulo de rádio Trusted Wireless Ethernet  

Técnica robusta na caixa compacta

Na área de aplicação de módulos de rádio industriais encontram-se muitas interferências. Para assegurar a comunicação até sob estas condições, você necessita de um sistema de rádio robusto.

A utilização de vários níveis de filtro e conversões de frequência aumenta significativamente a sensibilidade, seletividade e a distância sinal-ruído.

Isto significa: maiores distâncias de rádio e melhor imunidade a interferência, bem como a coexistência com outros sistemas de rádio.  

Tolerante a interferências, graças ao procedimento de salto de frequência

Procedimento de salto de frequência FHSS  

Procedimento de salto de frequência para uma transmissão via rádio confiável

A tecnologia de rádio Trusted Wireless utiliza o procedimento de salto de frequência (Frequency Hopping Spread Spectrum). Nesse processo, o emissor e o receptor alteram permanentemente a frequência de rádio. Em cada canal apenas ocorre uma breve transmissão.
Isto torna a comunicação especialmente segura contra interferências, porque os módulos de rádio não "confiam" em um único canal. Além disso, o procedimento de salto de frequência aumenta significativamente proteção contra interceptação.


Voltar para a visão geral
Outras informações