Voltar para a visão geral

Exemplos de aplicação para Trusted Wireless Ethernet

Os transceptores de rádio industriais RAD-ISM-900-EN-BD são especialmente adequados para a integração de processo utilizando dados sensíveis ou aplicações SCADA. Eles transmitem dados I/O descentralizados via Ethernet, bem como analógicos, seriais e digitais, para redes baseadas em IP.

Conexão Ethernet em grandes distâncias

Comunicação Ethernet Wireless  

Transmissão de Ethernet com protocolo transparente

Os módulos de rádio Trusted Wireless Ethernet transmitem dados com até 500 kBit/s. Ou seja, você pode interligar equipamentos Ethernet de forma confiável via rádio – em distâncias der até 35 km.

A utilização de repetidores permite concretizar até mesmo maiores distâncias. A transmissão via rádio é completamente transparente em sua rede e são suportados todos os protocolos comuns IPv4, como Modbus/TCP, PROFINET ou EtherNet/IP.   

Tornar equipamentos seriais com facilidade compatíveis com Ethernet

Comunicação serial sem fio  

Integração fácil de interfaces seriais

Com o nosso módulo de rádio Trusted Wireless RAD-ISM-900-EN-BD, você integra equipamentos seriais sem grande esforço em sua rede Ethernet. Para esse efeito, o módulo possui uma interface RS-232/422/485.

Para a transmissão, o Modbus/RTU é convertido em Modbus/TCP, enquanto os dados seriais são encapsulados em um formato UDP.

Transmissão de sinais I/O via rádio

Comunicação I/O Wireless  

Transmissão rápida e simples de sinais I/O via rádio

O módulo de rádio Trusted Wireless RAD-ISM-900-EN-BD-BUS possui uma base bus integrada – para a conexão direta de módulos de expansão I/O quando não é necessário um controlador no local. Assim, você transmite dados de impulso analógicos e digitais em grandes distâncias.

O módulo de rádio é configurado com um endereço e os sinais I/O são representados no Modbus/TCP. Em seguida, o módulo de rádio se comporta como um servidor Modbus e faz, assim, parte de um controle remoto sem fio.


Voltar para a visão geral
Outras informações