Voltar para a visão geral

Topologias de rede

Com a gama Radioline cria rapidamente e de modo simples diferentes estruturas de rede: desde a simples ligação ponto a ponto até redes mistas complexas.

Utilização como ligação ponto a ponto

Ligação ponto a ponto  

Entrada e saída de sinais I/O: ponto a ponto

Uma forma de transmitir os sinais I/O por rádio é a ligação bidirecional ponto a ponto. Se o sistema estiver instalado neste modo, os sinais conectados, a tensão operacional aplicada e os endereços ajustados através da roda serrilhada – a ligação por rádio é estabelecida automaticamente sem outros ajustes.

Se tiver ampliado seu sistema em um módulo I/O adicional, proceda rapidamente à alocação através da roda recartilhada na parte dianteira do aparelho (mapeamento I/O).

Utilização em rede em estrela

Rede em estrela  

Entrada e saída de sinais I/O – rede em estrela

Com a gama Radioline, os sinais podem ser transmitidos no sentido bidirecional em formato de estrela. Se o sistema estiver instalado neste modo, os sinais conectados, a tensão operacional aplicada e os endereços ajustados através da roda recartilhada – a ligação por rádio é estabelecida automaticamente sem outros ajustes.

Através de receptores adicionais pode repartir ou multiplicar os sinais entre si, facilmente.

Se tiver ampliado seu sistema em um módulo I/O adicional, proceda rapidamente à alocação através da roda serrilhada na parte dianteira do aparelho (mapeamento I/O).

Utilização de redes de malha (mesh)

Rede em malha  

Entrada e saída de sinais I/O – Rede em malha

Conecte seu controlador a equipamento de campo serial, de modo simples, via rádio: optando entre a simples transmissão ponto a ponto e as potentes redes mistas.

A inclusão de escravos é feita diretamente ou através de estações intermediárias repetidor-escravo. Podem ser ligados até 250 repetidores-escravo, para prolongar o alcance do rádio ou integrar vários repetidores escravos.

Nas estações intermediárias de repetidor-escravo podem ser igualmente ligados periféricos seriais ou módulos de expansão I/O. Em caso de falha de uma ligação dentro da rede, as informações são canalizadas através de outros nós de rede (Roaming).

A organização e a regulação independentes mantêm a rede estável, dispondo cada aparelho de vários caminhos de comunicação.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)