Tire vantagem de um sistema completo para a iluminação das instalações, desde a fonte de alimentação ininterrupta até à luz LED.
Com o sistema para a iluminação da torre em instalações de energia eólica, você não garante somente um trabalho confortável aos técnicos de serviço, mas também uma descida segura em caso de falha de corrente.
Para poder garantir a segurança dos funcionários em instalações de energia eólica, é necessário que as torres estejam bem iluminadas. Para isso são utilizadas luzes LED sem manutenção. Assim é suprimido o trabalho de controlar regularmente todas as lâmpadas distribuídas pela torre e pela nacelle e de as trocar quando necessário.
As luzes LED são alimentadas de forma central por uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) instalada na base da torre. Ainda antes da subida, o técnico de serviço se pode informar sobre o estado da UPS e das baterias.
A iluminação de trabalho e a iluminação de emergência são realizadas com a mesma lâmpada. Os módulos LED de alta capacidade, que estão em conformidade com a norma aplicável EN 50308 e que são especialmente apropriados para a montagem em instalações de energia eólica, fornecem uma boa intensidade de luz mesmo a baixas temperaturas.
Graças a uma vida útil de 50.000 horas, por regra, a lâmpada não precisa ser mudada. Devido ao baixo consumo de corrente da tecnologia LED, as luzes funcionam também como iluminação de emergência, que é alimentada por uma bateria central. Dessa forma, existe sempre luz suficiente na instalação de energia eólica para que o técnico de serviço possa descer sem perigos e em segurança.
Na instalação da iluminação em instalações de energia eólica, é especialmente importante um cabeamento rápido e simples.
A solução de iluminação da Phoenix Contact está por isso equipada com o sistema de instalação QPD que garante a conexão econômica de todos os componentes. Aqui basta encaixar o chicote de cabos pré-montado. O cabeamento no local, anteriormente complexo e por isso demorado, se transformou em uma solução Plug and Play simples.
"$pageName" em