Voltar para a visão geral

Decapar condutores de modo seguro, rápido e limpo

Decapagem é a próxima etapa no processo de fabricação de uma crimpagem segura. Aqui se distingue entre decapar e descascar.

O termo decapar é utilizado tanto como conceito geral como significa a remoção de isolamento em condutores até 16 mm2. Descascar descreve o processo de decapagem em bitolas de condutor grandes, bem como linhas e cabos de vários fios e camadas.

Com a ferramenta de decapagem ou de remoção de revestimento de cabo adequada é possível remover as áreas com isolamento de modo rápido e profissional. O ponto de prensagem ou o conector determina o comprimento do isolamento a ser removido. Este é regulado por meio de limites ajustáveis e garante comprimentos de decapagem permanentes.

Decapar condutor com alicate de decapagem
Descrição Idioma Versão
Tabela Forças de extração do condutor por bitola [PDF, 34 KB] inglês 25.03.2017