Voltar para a visão geral

Crimpar condutores profissionalmente

Junção mecânica entre contato e condutor

O termo inglês crimpar significa a junção mecânica entre contato e condutor.

De acordo com a norma, nos países de língua alemã, além de crimpar, são utilizados outros dois conceitos. O tipo de deformação desempenha aqui um papel decisivo. Com base nos tipos de contato, distinguimos entre:

  • Comprimir, para terminais de cabo com isolamento
  • Pressionar, para terminais tubulares, terminais de cabo sem isolamento, contatos torneados e conectores fechados similares.

Se forem processados conectores planos, p. ex., usa-se o termo crimpar. Para criar uma conexão confiável entre o contato e o condutor, observe alguns pontos importantes:

  • Preparação correta do condutor
  • Condutor e contato são compatíveis entre si
  • Posicionamento correto do condutor no contato
  • Seleção da ferramenta de crimpagem certa
  • Condutor e contato são introduzidos na matriz prevista do alicate.

Normalmente, os alicates de crimpagem profissionais são equipados com uma mola de retenção destravável. Ela destrava logo que a compressão necessária for aplicada. Assim, estão evitadas pressões insuficientes. Isso garante ao usuário um resultado de crimpagem permanente, com valores máximos de extração possíveis. Se forem processadas séries de contatos maiores, são frequentemente utilizadas máquinas de crimpagem automáticas ou semiautomáticas.

Para a avaliação posterior da crimpagem, são utilizadas, entre outras, as normas DIN EN 60352-2 e 60999-1. Além de uma série de testes elétricos e mecânicos, os testes de extração do condutor são o critério decisivo. Todas as ferramentas da série de alicates CRIMPFOX da Phoenix Contact foram reguladas e testadas de acordo com as normas em vigor. Com elas você pode criar crimpagens estáveis a longo prazo e impermeáveis a gases. Recomendamos a verificação da qualidade das crimpagens a cada 5000 ciclos ou uma vez ao ano com meios de teste adequados e calibrados.

Esclarecimentos sobre alicates de crimpagem
1Preciso: Matrizes produzidas com exatidão com forma de crimpagem simétrica garantem resultados de crimpagem de alta qualidade.
2Ergonômico: A relação de peso apresenta um equilíbrio agradável. Os plásticos são particularmente confortáveis para a pele.
3Seguro: O contorno especial da pega e a utilização de plásticos antiderrapantes previnem deslizes inadvertidos da mão.
4Sem esforço: A alavancagem otimizada reduz as forças de acionamento necessárias em até 30%.
5Confortável: Com uma extensão do cabo extremamente pequena, ele se ajusta perfeitamente na mão.
6Otimização da força: Uma almofada de pressão fixadora permite reduzir a força necessária.
7Processamento seguro: Uma adaptação automática da bitola e a mola de retenção destravável manualmente garantem a execução segura do processo de crimpagem.
8Duradouro: A utilização de materiais e componentes de alta qualidade minimiza o desgaste.
9Robusto: O design especial da zona da cabeça protege a ferramenta.