Voltar para a visão geral

Suas vantagens em detalhe

Configuração simples e alta precisão de ajuste

A roda serrilhada do relé de tempo é ajustada com a chave de fendas  

Ajuste de tempo preciso por meio de roda serrilhada iluminada

Os relés de tempo ETD convencem pela sua grande faixa de tempo selecionável – desde milissegundos a vários dias. Depois de instalado, você pode ler facilmente todas as informações importantes.

Os tempos e as funcionalidades são rapidamente ajustados:

  • Com comutadores rotativos na parte frontal do aparelho, com o relé de tempo multifuncional
  • Na roda serrilhada nos relés de tempo extra compactos

 

Aplicação mundial

Os relés de tempo ETD multifuncionais podem ser utilizados nas suas aplicações, em qualquer parte do mundo, graças à fonte de alimentação de largo espectro integrada para tensões entre 24 a 240 V.

Economia de espaço e tempo

Relé de tempo compacto, apenas 6,2 mm de largura  

Relés de tempo compactos economizam até 70% de espaço no quadro de comando

Com o relé de tempo extra compacto com uma largura de construção de 6,2 mm economiza até 70% de espaço relativamente aos relés de tempo convencionais.

Através da aplicação de pontes conectoras do programa de acessórios PLC reduz claramente o seu tempo de cabeamento.

Conecte os relés de tempo extra compactos também com os relés PLC, na mesma caixa, e instale o equipamento rapidamente e de modo simples com pontes conectoras e cabos de sistema.

Mensagem de erro e desligamento seletivo

Contato reversível sem potencial  

O contato reversível sem potencial funciona como saída de aviso e de comutação

Os relés de tempo multifuncionais estão equipados com duas saídas de inversor sem potencial. Assim notifica os erros manifestados no controlador ou conecta seletivamente os componentes do sistema.


Voltar para a visão geral
Outras informações