Relés de tempo

Relés de tempo

Timing perfeito

Os relés de tempo são a alternativa econômica para PLC para o controlador de períodos de tempo simples.

Voltar para Tecnologia de medição, comando e regulagem

Categorias

Procurar em Relés de tempo

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com o nosso relé de tempo implementa controladores de tempo desde poucos milissegundos até vários dias facilmente e com custo otimizado. Aproveite o ajuste confortável dos equipamentos através dos elementos de comando na frente de caixa. As saídas com contato reversível sem potencial de terra asseguram uma mensagem de erro rápida e uma desconexão direcionada. Selecione o relé de tempo adequado para sua aplicação a partir de quatro famílias de produtos.

Suas vantagens

  • Inteligentes e versáteis: relés de tempo multifuncional com tela OLED e comunicação NFC opcional e app de smartphone
  • Ideal para a instalação em edifícios até à produção em série de máquinas e instalações: relé de tempo compacto na caixa de instalação
  • Poupe espaço e minimize o esforço de instalação com os relés de tempo de 6 mm com jumpers e cabeamento de sistema dos acessórios
  • Funções versáteis e utilização universal dos relés de tempo multifuncionais com fonte de alimentação wide-range
  • Os relés de tempo fazem parte do sistema COMPLETE line

Inteligentes e versáteis: relés de tempo multifuncionais com tela OLED e comunicação NFC

Relés de tempo multifuncionais com tela OLED e comunicação NFC  

Inteligentes e versáteis: relés de tempo multifuncionais MACX‑TR

Com os novos relés de tempo MACX-TR inteligentes e multifuncionais beneficia de um ajuste preciso e de um manuseio simples. Controle seus processos de tempo de forma simples e confiável através da tela OLED e dos botões de pressão. 

  • Manuseio simples diretamente no aparelho graças à combinação de tela OLED e botões de pressão
  • Ajuste do tempo intuitivo – sem cálculo e teste
  • Tela detalhada e bem legível graças à tecnologia OLED
  • Períodos de tempo legíveis com precisão diretamente no equipamento
  • Comunicação opcional através de NFC e app de smartphone

Ideais para a produção em série e a instalação em edifícios - Relés de tempo compactos

Conexão push-in no relé de tempo em caixa de instalação compacta  

Relés de tempo multifuncionais em caixa de instalação compacta

Os relés de tempo compactos se adequam especialmente para a aplicação na instalação em edifícios e mesmo na produção em série de máquinas e de instalações.

  • Economia de espaço também em partes da instalação móveis e descentralizadas graças a formato de instalação compacto
  • Cabeamento rápido e sem ferramenta graças à Push-in Technology
  • Diagnóstico de fácil compreensão com LEDs de estado com boa visibilidade

 

Compacto, exato, simples – Relé de tempo com uma largura de caixa de 6,2 mm

Relé de tempo super compacto  

A solução que economiza espaço e custos para controladores de tempo simples

Os relés de tempo compactos são a solução com economia de espaço para controladores de tempo simples. Escolha entre variantes com tempo ajustável e uma função com predefinição fixa ou produtos multifuncionais com quatro faixas de tempo ajustáveis e funções selecionáveis.

  • Economia de espaço graças à largura estreita de 6,2 mm
  • Ajuste preciso e confortável do tempo através da roda serrilhada iluminada
  • Ajuste confortável e livre dos relés de tempo multifuncionais por chave DIP na parede lateral
  • Diagnóstico de fácil compreensão com LEDs de estado com boa visibilidade
  • Instalação rápida devido à utilização de jumpers e cabeamento de sistema

Para todas as aplicações de controlador de tempo clássico - relés de tempo multifuncionais

Relé de tempo multifuncional  

Relés de tempo multifuncionais para utilização universal

Os relés de tempo multifuncionais da Phoenix Contact permitem faixas de tempo e funcionalidades selecionáveis. Com apenas três modelos, cobre todas as aplicações de controladores de tempo clássicos.

  • Utilização universal através de múltiplas funcionalidades
  • Duas saídas com contato reversível sem potencial de terra em somente 22,5 mm de largura de construção
  • Tensão de alimentação por fonte de alimentação wide-range
  • Ajuste de faixa de tempo precisa de milissegundos até vários dias