Voltar para a visão geral

Exemplos de aplicação

Com os relés de tempo ETD controla uma série de aplicações industriais, em que a precisão dos períodos de tempo é essencial. O ajuste sem software e o cabeamento rápido permitem ainda economizar tempo e dinheiro.

Retardo de ligação

Retardo de ligação das esteiras transportadoras  

Ajustar primeiro a esteira transportadora 1 e, em seguida, a esteira transportadora 2

Com o retardo de ligação, você pode dar arranque sequencial, por exemplo, a bombas ou motores, reduzindo a corrente de partida do motor.

Assim protege, no arranque, a esteira transportadora de sobrecarga:

  • começar por ajustar a esteira transportadora 1
  • decorrido o tempo definido, ajustar a esteira transportadora 2

Retardo de desligamento

Retardo de desligamento das esteiras transportadoras  

Desligar primeiro a esteira transportadora 2 e, em seguida, a esteira transportadora 1

Com o retardo de desligamento, você pode ajustar uma função de inércia em ventiladores, por ex., ou proteger contra sobrecarga no desligamento de bombas e motores.

Assim protege, no desligamento, a esteira transportadora de sobrecarga:

  • desligar primeiro a esteira transportadora 2
  • decorrido o tempo definido, desligar a esteira transportadora 1

Pulso de disparo

Com a funcionalidade de pulso de disparo você especifica os tempos de impulso e de pausa.

Em estas aplicações você utiliza a funcionalidade de pulso de disparo do relé de tempo ETD:

  • Lâmpadas de sinalização, torres de sinalização
  • Retrolavagem do filtro
  • Lavagem das linhas de água
  • Movimento das tampas de ar (prevenção contra prisão)
  • Partida da bomba (prevenção contra prisão)

Sinalização

Com a função de sinalização, você ajusta uma relação de impulso-pausa de 1:1.

Nos exemplos a seguir mencionados, são utilizados relés de tempo com funcionalidade de sinalização: disparo de elementos de indicação como sendo indicações de falhas, luzes avisadoras, luzes de posicionamento.

Avaliação da sequência de impulsos

Avaliação da sequência de impulsos de esteiras transportadoras  

Se dentro do tempo previamente ajustado não houver nenhuma mercadoria na esteira, ela é desligada

Na avaliação da sequência de impulso você define o período de tempo durante o qual deve ser acionado o contato de controle: a chamada funcionalidade Watchdog.

Este exemplo demonstra o corte automático ou a sinalização de erro em uma esteira transportadora. Se o impulso permanecer dentro de um determinado tempo definido, a esteira transportadora é desligada ou é emitida uma mensagem.


Voltar para a visão geral
Outras informações