Disjuntores de proteção termomagnéticos

Disjuntores de proteção termomagnéticos

Proteção contra sobrecarga e curto-circuito

Sempre a escolha certa – quer seja com funcionalidade básica ou alta.

Voltar para Disjuntores de proteção

Categorias

Procurar em Disjuntores de proteção termomagnéticos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Utilize nossos disjuntores de proteção termomagnéticos na tecnologia de informação, comunicação e processos. Os disjuntores de proteção podem ser utilizados de forma versátil devido às diferentes curvas características de disparo. A sinalização remota integrada lhe permite um monitoramento permanente do estado operacional da instalação.

Suas vantagens

  • Proteção máxima contra sobrecorrente em caso de trajetos de cabos longos devido à curva característica de disparo SFB
  • Integração de conceitos de sinalização remota graças a contato reversível integrado
  • Esforço de instalação reduzido graças a disjuntores de proteção jumpeáveis (no elemento de base)
  • Proteção de tensões de comando de 230/240 V AC através de curva característica M1
  • Os disjuntores de proteção termomagnéticos fazem parte do sistema COMPLETE line

Função e modelo

Disjuntor de proteção termomagnético CB TM  

Disjuntores de proteção termomagnéticos com tecnologia de conexão push-in

Os disjuntores de proteção termomagnéticos disparam tanto térmica quanto magneticamente. Ambos os sistemas, com tira bimetálica e com bobina magnética, trabalham de modo independente.

Isto significa que os disjuntores de proteção termomagnéticos disparam em caso de curto-circuito mais rapidamente que disjuntores térmicos de proteção.

É válido o seguinte: em caso de curto-circuito, o mecanismo de disparo é acionado dentro de 3-5 ms.

Utilize seu disjuntor de proteção com a curva característica SFB (Selective Fuse Breaking) otimizada, de modo a poder concretizar trajetos de cabo mais longos em sua instalação. Com as fontes de alimentação QUINT POWER da Phoenix Contact você obtém a proteção máxima para seus cabos e equipamentos. Os disjuntores de proteção podem ser religados a qualquer momento.

Nossos disjuntores de proteção termomagnéticos estão disponíveis nas versões de peça única ou plugável. Escolha entre a conexão a parafuso e a tecnologia de conexão push-in.

Áreas de aplicação

Disjuntores de proteção termomagnéticos TMCP no quadro de comando de uma máquina  

Disjuntores de proteção termomagnéticos no quadro de comando

Os disjuntores de proteção termomagnéticos são empregues principalmente na tecnologia de informação, de comunicação e de controle de processos. Os disjuntores de proteção podem ser utilizados de forma versátil devido às diferentes curvas características de disparo e aos pequenos escalonamentos da corrente nominal.

Eles são, por exemplo, ideais para a proteção de controladores lógicos programáveis, válvulas, motores e conversores de frequência.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Solução de disjuntores de proteção plugáveis

Serviço


Disjuntores de proteção de equipamentos

Proteção seletiva contra sobrecarga e curto-circuito