Terminais de isolamento de transdutor com conexão push-in

Concretização rápida, operação segura

Concretização rápida, operação segura

Terminais compactos para uma estrutura segura e individual de seus conjuntos de medição de transdutor de corrente e de tensão.

Voltar para Terminais de isolamento de transdutor

Categorias

Procurar em Terminais de isolamento de transdutor com conexão push-in

Exibir todos os produtos dessa categoria

Economize tempo e dinheiro com os terminais de isolamento de transdutor da Phoenix Contact. Uma ampla gama de acessórios, como pontes de comutação ou conectoras, bloqueios de comutação, adaptadores de teste e perfis de cobertura, oferecem ainda mais vantagens técnicas.

Suas vantagens

  • Operação simples e segura através de identificação clara dos estados de comutação
  • Máxima funcionalidade – até seis canais funcionais universais para distribuição do potencial ou efeitos de verificação
  • Expansibilidade modular, graças a terminais de passagem e de terra com mesmo contorno
  • Estrutura modular de comutação de transformador através de terminal de isolamento de transdutor plugável
  • Proteção segura do transformador de corrente ligado graças a variantes de conectores com contato de curto-circuito de avanço integrado

Simplesmente testar

Terminal de isolamento de transdutor  

Inúmeras possibilidades de teste

Os terminais de isolamento de transdutor conferem elevado conforto a todas as comutações de verificação necessárias nos circuitos secundários do transformador de corrente. Para um circuito de verificação do transformador de corrente simples necessita apenas de dois terminais.

Isto significa que economiza espaço no quadro de comando.

Terminais de isolamento de transdutor

Terminais de isolamento de transdutor híbridos  

Terminais de isolamento de transdutor híbridos

Aproveite a possibilidade de combinação das técnicas de conexão.
Push-in para a conexão interna do quadro de comando e a conexão a parafuso universal para a conexão externa do transdutor.

Acessórios:
① Plugue de curto-circuito isolado KSSI...
② Soquete de conector de teste PSBJ 6-T...
③ Ponte de comutação com reforço isolante SCBI 10-8,15...
④ Plugue de curto-circuito KSS...


Outras informações