Bornes de seccionamento de transdutor

Bornes de seccionamento de transdutor

Implementação rápida, operação segura

Bornes compactos para uma estrutura segura e individual de seus conjuntos de medição de transformador de corrente e de tensão.

Voltar para Conexão push-in

Categorias

Procurar em Bornes de seccionamento de transdutor

Exibir todos os produtos dessa categoria

Economize tempo e custos com os bornes de seccionamento de transdutor da Phoenix Contact. Uma ampla gama de acessórios, como pontes de comutação ou jumpers, bloqueios de comutação, adaptadores de teste e perfis de cobertura, oferecem ainda mais vantagens técnicas.

Suas vantagens

  • Operação simples e segura através de identificação clara dos estados de comutação
  • Máxima funcionalidade – até seis canais funcionais universais para distribuição do potencial ou efeitos de verificação
  • Expansibilidade modular, graças a bornes de passagem e terra com mesmo contorno
  • Estrutura modular de comutação de transformador através de bornes de seccionamento de transdutor plugáveis
  • Proteção segura do transformador de corrente ligado graças a variantes de conectores com contato de curto-circuito de avanço integrado

Teste fácil

Estrutura de teste isolada  

Estrutura de teste isolada

Os bornes de seccionamento de transdutor oferecem um elevado conforto para todas as comutações de teste necessárias nos circuitos secundários do transformador de corrente. Os bornes de transdutor push-in estão disponíveis com a conexão push-in clássica e com push-in lateral. Para um circuito de teste de transformador de corrente simples necessita apenas de dois bornes compactos.

Isto significa que economiza espaço no quadro de comando.

Bornes de seccionamento de transdutor

Bornes de seccionamento de transdutor híbridos  

Bornes de seccionamento de transdutor híbridos

Aproveite a possibilidade de combinação das tecnologias de conexão.
Push-in para a conexão interna do quadro de comando e a conexão a parafuso universal para a conexão externa do transdutor.

Acessórios:
① Plugue de curto-circuito isolado KSSI...
② Soquete de teste PSBJ 6-T...
③ Isolador para jumper de comutação SCBI 10-8,15...
④ Plugue de curto-circuito KSS...


Outras informações