Voltar para a visão geral

Suas vantagens em detalhe

Isolar com simplicidade e segurança

Terminal com travamento  

Basta encaixar

Os terminais de isolamento de transdutor da Phoenix Contact oferecem-lhe as seguintes vantagens:

  • Contato e travamento seguros do secionador longitudinal em seu correto estado de comutação
  • Clareza através dos símbolos de comutação impressos
  • Bloqueio de comutação para impedir a comutação acidental
  • Acionamento simultâneo de dois ou três comutadores através de um atalho de ligação

 

Voltar para cima

Ligar por curto-circuito com segurança

Terminal com ponte de comutação plugável  

Pontes de comutação de encaixe

Com as pontes de comutação de encaixe pode ligar por curto-circuito o transformador de corrente de modo seguro e confortável.

As pontes de comutação podem ser colocadas e travadas com segurança em ambos os lados do ponto de separação na caixa de ponte.

Voltar para cima

Ligar por curto-circuito automaticamente

1 Sem curto-circuito 2 Curto-circuito automático, curto-circuito avançado  

Ligar por curto-circuito automaticamente

Nosso novo conector para curto-circuito é especialmente confortável e seguro. Se o conector for retirado, o metal de conexão integrado cria automaticamente um curto-circuito de avanço. Os transdutores ligados são automaticamente protegidos contra danificação.

Funcionamento:

  1. Conector inserido - sem curto-circuito
  2. Conector retirado - curto-circuito automático, avançado
Voltar para cima

Conexão flexível

Esquema de conexões, terminal com acessório  

Terminal de isolamento de transdutor com transformador de corrente

A mais nova geração dos terminais de isolamento de transdutor com conexão por rosqueamento oferece-lhe vantagens significativas:

  • Formato compacto
  • Operação simples
  • Seis canais funcionais
  • Clareza
  • Gama abrangente de acessórios de aplicação flexível
  • Terminais de passagem com o mesmo perfil
Voltar para cima

Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Suas vantagens em detalhe