Monitorar e testar a proteção contra sobretensão

ImpulseCheck e CHECKMASTER 2

Melhor saber o que está acontecendo

Sejam baseadas na Cloud em tempo real ou manuais, nossas soluções para aumentar a disponibilidade da instalação são convincentes.

Voltar para Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências

Categorias

Procurar em Equipamento de teste para dispositivos de proteção contra surtos de tensão

Exibir todos os produtos dessa categoria

As sobretensões sobrecarregam as instalações elétricas e os dispositivos de proteção previstos para elas. Se informe precocemente do estado de sua instalação e da proteção contra sobretensão antes que ocorram falhas.

Suas vantagens

  • Detecção do estado atual (State of health) dos dispositivos de proteção contra surtos de tensão através de um check preventivo
  • Alto padrão de qualidade e de segurança: graças a uma adaptação automática dos algoritmos de teste, ou funcionalidade de atualização sempre na versão mais recente
  • Aproveitamento de valores agregados e serviços digitais com o ImpulseCheck
  • O sistema de assistência para proteção contra sobretensão faz parte do sistema COMPLETE line

Visão clara de sua instalação

ImpulseCheck com quatro cabos de sensores  

O ImpulseCheck monitora até quatro condutores em um dispositivo de proteção contra surtos de tensão

O ImpulseCheck é primeiro sistema de assistência inteligente do mundo para proteção contra sobretensão na área de proteção de redes. O módulo permite detectar o State of Health de cada um dos dispositivos de proteção através da ligação à Cloud e também lhe oferece novos serviços digitais.

Eles detectam a carga real sobre os dispositivos de proteção contra surtos de tensão monitorados e, desse modo, sobre a instalação. Desse modo, as falhas se tornam previsíveis e é possível planejar ações de manutenção mais eficazes.

Como trabalha o ImpulseCheck

ImpulseCheck com quatro cabos de sensores  

Protetor contra raios e surtos combinado monitorado com ImpulseCheck

O ImpulseCheck monitora continuamente os condutores ativos de sua instalação no dispositivo de proteção contra surtos. Assim é possível detectar tanto correntes de surto como impulsos de tensão de alta frequência. Os valores determinados são enviados para a Proficloud.io e interpretados e avaliados com base nos modelos guardados dos dispositivos de proteção contra surtos de tensão (SPD) da Phoenix Contact.

O ImpulseCheck não só conta os diversos impulsos como também analisa os eventos individuais em termos de amplitude, carga e energia específica.

Eles obtêm diretamente a carga real sobre a instalação e detectam o estado atual (State of Health) de cada um dos plugues de proteção. Graças à conexão com a Proficloud.io, as informações podem ser exibidas em qualquer navegador web. Adicionalmente, você também pode obter do sistema informações sobre diversos eventos, como p. ex. a mudança de estado de um plugue de proteção, através de uma mensagem Push. Assim você poderá agir antes que ocorra uma falha de um dispositivo de proteção contra surtos.

ImpulseCheck ou CHECKMASTER – a escolha

O ImpulseCheck monitora os condutores ativos dos cabos de alimentação de tensão. Mesmo sem proteção contra sobretensão instalada, os impulsos são medidos e assim é possível tirar conclusões sobre a carga sobre as instalações. Para o cálculo inovador e automatizado do State of health de seus dispositivos de proteção contra surtos de tensão, o ImpulseCheck é a melhor escolha.  O sistema de assistência monitora os dispositivos de proteção contra surtos de tensão para a fonte de alimentação dos tipos 1 e 2.

O CHECKMASTER 2, pelo contrário, é um equipamento de teste para praticamente todos os dispositivos de proteção contra surtos de tensão plugáveis da Phoenix Contact. Com o CHECKMASTER 2 você verifica manualmente os plugues para proteção contra sobretensão para a fonte de alimentação, tecnologia de medição, comando e regulagem e também tecnologia de dados.

Verificação periódica para uma proteção contra sobretensão segura

Equipamento de teste de condutores de descarga CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2: equipamento de teste para diversos formatos e ligações

De acordo com a norma IEC 62305-3, os dispositivos de proteção contra surtos de tensão têm de ser verificados regularmente. Além disso, a norma prescreve a documentação rastreável dos valores de teste.

O ImpulseCheck monitora os dispositivos de proteção em tempo real e, para fins de documentação, o estado atual pode ser emitido a qualquer momento pressionando simplesmente um botão.

O teste com o CHECKMASTER 2 precisa ser realizado manualmente.

  • Os plugues dos SPDs são conectados no cassete de teste correspondente.
  • O próprio teste ocorre automaticamente.
  • O CHECKMASTER 2 salva todos os resultados dos testes na memória interna.
  • A emissão dos valores de teste armazenados é possível no imediato ou posteriormente.
  • O protocolo de teste contém a designação do artigo e o resultado do teste com data e hora.

Identificação fácil dos corpos de teste graças ao scanner de código de barras no CHECKMASTER 2

Scanner de código de barras  

Identificação fácil dos corpos de teste graças ao scanner de código de barras

O CHECKMASTER verifica as propriedades elétricas específicas dos dispositivos de proteção contra surtos de tensão da Phoenix Contact. A gravação dos códigos é efetuada sem erros com o scanner de código de barras.
Basta encaixar o corpo de teste no respectivo adaptador de teste. Caso o tipo de equipamento já tenha sido detectado com o scanner, o teste é iniciado automaticamente ao encaixar.
Em alternativa, o código do corpo de teste pode ser introduzido após a inserção no adaptador de teste, utilizando o painel tátil.

Resultado do teste  

  • Estado 1: OK
  • Estado 2: atingido o limite de tolerância
  • Estado 3: sobrecarregado, substituição necessária

Atingido o limite de tolerância – Recomendada a substituição

Se o CHECKMASTER indicar "Atingido o limite de tolerância", o dispositivo de proteção já foi sujeito a várias solicitações. O dispositivo de proteção contra surtos de tensão ainda está operacional, mas deve ser substituído para efeitos de manutenção preventiva.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências

Serviço


ImpulseCheck

O sistema de aviso precoce para o quadro de comando.