Voltar para a visão geral

Certificação normativa conforme a norma IEC 62305-3

A norma IEC 62305-3 descreve os testes de repetição dos condutores de descarga.

Testar em conformidade e documentar

De acordo com a norma IEC 62305-3, os dispositivos de proteção contra surtos de tensão têm de ser verificados regularmente (ver tabela embaixo). Além disso, a norma prescreve a documentação rastreável dos valores de teste. O modo de funcionamento do CHECKMASTER 2 corresponde a isso mesmo.

  • O CHECKMASTER 2 salva todos os resultados dos testes na memória interna.
  • A emissão dos valores de teste armazenados é possível em qualquer altura.
  • O protocolo de teste contém a designação do produto e o resultado do teste com data e hora.
  • A transferência de dados ao PC processa-se através de um stick USB.
  • Os arquivos de protocolo são salvos no formato CSV e podem ser processados posteriormente em qualquer programa de cálculo em tabelas.
Classe de proteção contra raiosI e IIIII e IV
Inspeção visual (intervalo)anualmentea cada 2 anos
Teste abrangentea cada 2 anosa cada 4 anos
Teste abrangente de sistemas críticosanualmenteanualmente

Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Certificação normativa conforme a norma IEC 62305-3

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)