Adaptadores de teste para sistemas de carga

Adaptadores de teste para sistemas de carga

Equipamento de teste prático

Teste sua infraestrutura de carregamento com nossos adaptadores de teste.

Voltar para Sistemas de carga

Categorias

Procurar em Adaptadores de teste para sistemas de carga

Exibir todos os produtos dessa categoria

Como contrapeças dos conectores de carga para veículos AC e DC, a Phoenix Contact disponibiliza adaptadores de teste que correspondem às entradas de veículo semelhantes de acordo com as normas em vigor. Com eles você pode executar testes de acompanhamento do desenvolvimento com seu dispositivo de carga sob condições laboratoriais e simular situações práticas. Os adaptadores de teste também podem ser utilizados para outras análises do lado da infraestrutura.
Se procurar entradas de veículo para a montagem em um veículo elétrico, poderá encontrar o link adequado para a Phoenix Contact E-Mobility GmbH sob OUTRAS INFORMAÇÕES.

Suas vantagens

  • Realização de testes para o dispositivo de carga mediante simulações práticas dos processos de carregamento e travamento
  • Espaço de montagem uniforme e economizador de espaço de todos os adaptadores de teste para conector de carga para veículos da Phoenix Contact
  • Travamento integrado durante o carregamento com detecção do travamento
  • Destravamento de emergência manual do atuador de travamento
  • Produção conforme ISO/TS 16949

Adaptadores de teste para conector de carga para veículos

Adaptadores de teste para conector de carga para veículos  

Adaptadores de teste para conector de carga para veículos

Como contrapeças dos conectores de carga para veículos AC e DC, a Phoenix Contact disponibiliza adaptadores de teste que correspondem às entradas de veículo semelhantes de acordo com as normas em vigor. Com eles você pode executar testes de acompanhamento do desenvolvimento com seu dispositivo de carga sob condições laboratoriais e simular situações práticas. Os adaptadores de teste também podem ser utilizados para outras análises do lado da infraestrutura.
Se procurar entradas de veículo para a montagem em um veículo elétrico, poderá encontrar o link adequado para a Phoenix Contact E-Mobility GmbH sob OUTRAS INFORMAÇÕES.
Para seus requisitos em laboratório estão disponíveis as seguintes variantes de potência para os padrões de carga CCS tipo 1 e CCS tipo 2:

125 A / 850 V DC (métrico)
200 A / 850 V DC (métrico)

em combinação com:

20 A / 250 V AC (métrico)
20 A / 480 V AC (métrico)
32 A / 250 V AC (métrico)
32 A / 480 V AC (métrico)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)