Caixas de junção e caixas vazias

Caixas de junção e caixas vazias

Individualmente equipável

Com CLIPSAFE você obtém a solução personalizada para o seu quadro de comando – de forma rápida e de um único fornecedor.

Voltar para Material de instalação e montagem

Categorias

  • Caixa de poliéster
    Caixa de poliéster

    Venha comprovar a nossa gama ampla e completa de caixas de poliéster CLIPSAFE.

  • Prensa-cabos
    Prensa-cabos

    Prensa-cabos confiáveis vedam os cabos contra água e poeira.

Procurar em Caixas de junção e caixas vazias

Exibir todos os produtos dessa categoria

Na Phoenix Contact, com CLIPSAFE você tem à sua disposição um programa de produtos inovador e de alta qualidade composto por caixas vazias, caixas vazias processadas e caixas de junção em aço inoxidável e poliéster. Com as certificações correspondentes, CLIPSAFE pode ser utilizado em atmosferas potencialmente explosivas.

O programa de caixas convence pela variedade e versatilidade, concebidas de forma adaptada para serem utilizadas na sua aplicação.

Suas vantagens

  • Programa de produtos inovador de caixas em aço inoxidável e poliéster como base para caixas de junção personalizadas
  • Trabalho de montagem e certificação reduzido graças a caixas de comando e de junção prontas já equipadas
  • Equipamento personalizado com todos os produtos do programa de produtos da Phoenix Contact
  • Equipamento personalizado com todas as réguas de bornes aprovadas para atmosferas potencialmente explosivas do sistema CLIPLINE complete
  • Assistência profissional ao cliente e prazos de fornecimento curtos graças à rede de distribuição mundial

Pedido de caixas de junção

Nós equipamos suas caixas de junção individualmente, conforme suas especificações, ou então você as pode configurar para sua aplicação individual de acordo com seus requisitos.
Para pedir suas caixas de junção personalizadas, utilize o formulário de consulta na respectiva categoria. Aqui você pode facilmente descrever seus requisitos e nós elaboramos então uma proposta individual para você com base nesses dados.

Para cada aplicação, a solução CLIPSAFE certa

 
Para cada aplicação, a solução CLIPSAFE certa

Caixa vazia

Escolha a caixa certa para a sua aplicação a partir do vasto programa de produtos. São possíveis medidas individuais e tratamentos de superfície sob consulta. O fornecimento para a aplicação em atmosferas potencialmente explosivas é realizado com uma correspondente certificação de componentes segundo ATEX e IECEx.

Caixa vazia processada conforme as indicações do cliente

Se desejar, adaptamos as caixas com roscas, furos e recortes retangulares. São considerados os padrões para atmosferas potencialmente explosivas conforme ATEX e IECEx. O fornecimento é realizado com uma correspondente certificação de componentes.

Caixas de junção equipadas conforme as indicações do cliente

Se desejar, você pode obter as caixas vazias CLIPSAFE já equipadas com réguas de bornes e prensa-cabos. Para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas, o fornecimento das caixas de junção é realizado com uma correspondente certificação de equipamento segundo ATEX e IECEx.

Caixas vazias em aço inoxidável para atmosferas potencialmente explosivas

Programa de caixas em aço inoxidável para atmosferas potencialmente explosivas CLIPSAFE  

Programa de caixas em aço inoxidável para atmosferas potencialmente explosivas CLIPSAFE

Nossas caixas vazias de aço inoxidável para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas, a pedido com seu processamento individual, oferecem as seguintes características:

  • Programa de produtos inovador composto por 140 caixas de qualidade em aço inoxidável como base para caixas de junção personalizadas conforme ATEX e IECEx
  • Caixa em aço inoxidável em AISI 316L/1.4404 e AISI 304/1.4301 para a utilização segura sob condições extremas
  • Equipamento personalizado com todas as réguas de bornes aprovadas para atmosferas potencialmente explosivas do sistema CLIPLINE complete
  • Sob pedido, elas podem ser equipadas com componentes de controladores e interfaces certificados
     

Caixas vazias em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas

Programa de caixas em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas CLIPSAFE  

Programa de caixas em poliéster para atmosferas potencialmente explosivas CLIPSAFE

Nossas caixas vazias de poliéster para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas, a pedido com seu processamento individual, oferecem as seguintes características:

  • 35 caixas padrão robustas para atmosferas potencialmente explosivas em quatro formatos como base para caixas de junção personalizadas para atmosferas potencialmente explosivas conforme ATEX e IECEx
  • Equipamento personalizado com todas as réguas de bornes aprovadas para atmosferas potencialmente explosivas do sistema CLIPLINE complete
  • Sob pedido, elas podem ser equipadas com componentes de controladores e interfaces certificados
     

Caixa vazia em poliéster

Programa de caixas em poliéster CLIPSAFE  

Programa de caixas em poliéster CLIPSAFE

Nossas caixas vazias de poliéster, a pedido com seu processamento individual, oferecem as seguintes características:

  • 46 caixas padrão robustas em três formatos como base para caixas de junção e de comando personalizadas
  • Equipamento personalizado com todos os produtos do programa de produtos da Phoenix Contact

Prensa-cabos

Prensa-cabos para qualquer aplicação  

Prensa-cabos para qualquer aplicação

Os prensa-cabos da Phoenix Contact são confiáveis e seguros. Você pode escolher entre prensa-cabos padrão em plástico ou metal.

As conexões a parafuso também podem ser fornecidas na versão resistente a interferências EMC e para atmosferas potencialmente explosivas. No caso de cargas extremas, escolha versões com braçadeiras de proteção contra flexão e braçadeiras de alívio de tração.

PROJECT complete - Consistente desde a configuração até a aplicação concluída

CLIP PROJECT Planning - configurar de modo confortável   

Configurar réguas de bornes com PROJECT complete

O PROJECT complete combina nosso software de planejamento comprovado para a configuração de réguas de bornes com uma potente ferramenta de identificação.

A troca de dados direta com todos os principais programas de CAE, bem como a preparação da documentação completa do projeto fazem deste um software de configuração único.

PROJECT complete controla todos os sistemas de identificação da Phoenix Contact compatíveis e torna possível um fluxo de dados contínuo desde o planejamento até a régua de bornes totalmente identificada.