Voltar para a visão geral

Trilhos de fixação

Trilhos de fixação/barras coletoras para condutores de proteção, fragmento de IEC 60947-7-2/EN 60947-7-2/DIN EN 60947-7-2/VDE 0611-3

Tipo Phoenix ContactPerfil de trilhoMaterial

Resistência contra curto-circuito
= condutor E CU

[mm2]*

Resistência de corrente de curto prazo
1 s

[kA]

Corrente nominal térmica máxima
permitida com função PEN

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, conforme EN 60715 – 15 x 5,5Aço101,2* *
NS 15 PERF 2000MMTrilho de fixação em U, conforme EN 60715 – 15 x 5,5Aço101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMTrilho de fixação em U, dimensões conforme EN 60715 – 15 x 5,5Alumínio161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMTrilho G, conforme EN 60715 – G 32Aço354,2* *
NS 32 PERF 2000MMTrilho G, conforme EN 60715 – G 32Aço354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMTrilho G, dimensões conforme EN 60715 – G 32Cobre12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMTrilho G, semelhante a EN 60715 – G 32Cobre15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, conforme EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMTrilho de fixação em U, conforme EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Cobre506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Alumínio354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, conforme EN 60715 – 35 x 15Aço506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Aço253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Aço253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Aço253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Aço253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Cobre9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Alumínio708,4192
Tipo Phoenix ContactPerfil de trilhoMaterial

Resistência contra curto-circuito
= condutor E CU

[mm2]*

Resistência de corrente de curto prazo
1 s

[kA]

Corrente nominal térmica máxima
permitida com função PEN

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, conforme EN 60715 – 15 x 5,5Aço101,2* *
NS 15 PERF 2000MMTrilho de fixação em U, conforme EN 60715 – 15 x 5,5Aço101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMTrilho de fixação em U, dimensões conforme EN 60715 – 15 x 5,5Alumínio161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMTrilho G, conforme EN 60715 – G 32Aço354,2* *
NS 32 PERF 2000MMTrilho G, conforme EN 60715 – G 32Aço354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMTrilho G, dimensões conforme EN 60715 – G 32Cobre12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMTrilho G, semelhante a EN 60715 – G 32Cobre15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, conforme EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMTrilho de fixação em U, conforme EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Aço161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Cobre506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 7,5Alumínio354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, conforme EN 60715 – 35 x 15Aço506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Aço253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Aço253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Aço253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Aço253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Cobre9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMTrilho de fixação em U, semelhante a EN 60715 – 35 x 15Alumínio708,4192

* Bitolas calculadas conforme IEC 60439-1/EN 60439-1/DIN EN 60439-1/VDE 0660-500.
* * Barras coletoras para condutores de proteção de aço não são permitidas para função PEN.