Tablet PCs

Portáteis e flexíveis

Portáteis e flexíveis

Utilize o seu IPC diretamente na instalação assegurando a melhor interligação – completamente sem cabos.

Voltar para PCs industriais

Categorias

  • Lista de produtos Tablet PCs
    Tablet PCs

    IPCs móveis em caixa plana e robusta de tablet. Ideal para o uso flexível em grandes instalações, graças à comunicação sem fio.

Procurar em Tablet PCs

Exibir todos os produtos dessa categoria

Aproveite as vantagens das redes modernas e trabalhe com seu PC industrial portátil diretamente no local. Os tablets da Phoenix contato são a solução adequada para implementar profissionalmente etapas móveis de trabalho e processos dentro e fora da fábrica.

Suas vantagens

  • Alto desempenho do processador e da placa gráfica graças ao emprego de processadores Intel® Core™ i5 da geração 4 ou de processadores atuais Intel® Celeron®
  • Ampla visualização de processos graças à tela de 13,3" em Full-HD com vidro frontal antirreflexo
  • Manuseio amigável ao usuário, graças a um design industrial prático e atraente
  • Proteção completa contra poeira e respingos devido à caixa IP53 com lado frontal IP65
  • Interligação sem cabos: comunicação via WLAN, Bluetooth ou UMTS/LTE

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)