Voltar para a visão geral

Séries para qualquer aplicação

PLC-INTERFACE é a interface entre o equipamento de automação e os periféricos da instalação. Nas diferentes séries PLC, você pode selecionar entre funções de relé ou de relé de estado sólido, bem como funções de passagem.

Série universal PLC

Série universal PLC-INTERFACE

A série universal PLC pode ser utilizada como interface de entrada ou de saída

Você pode utilizar a série universal como interface de entrada ou de saída.

  • A série universal PLC é composta por um terminal básico com um relé miniatura plugável (contato reversível) ou um relé de estado sólido plugável.
  • Os sensores/atuadores são conectados através de réguas de terminais.
Voltar para cima

Série de atuadores PLC

Série de atuadores PLC-INTERFACE

Série de atuadores PLC: interface entre PLC e atuadores

Em aplicações como interface entre PLC e atuadores, você necessita normalmente apenas uma função de contato normalmente aberto. Por exemplo, em motores, contatores ou válvulas solenoides.

  • Neste caso, utilize a interface de saída PLC … ACT.
  • Todas as conexões dos atuadores são diretamente conectadas, também o condutor de retorno de carga.
  • Com isso, são eliminados módulos de saída adicionais. Isso economiza muito tempo, espaço e custos.
Voltar para cima

Série de sensores PLC

Série de sensores PLC-INTERFACE

Série de sensores PLC: interface entre PLC e sensores

Em aplicações como interface entre PLC e sensores, você necessita normalmente apenas uma função de contato normalmente aberto. Por exemplo, em chaves de proximidade e de fim de curso ou em contatos auxiliares.

  • Neste caso, utilize a interface de entrada PLC … SEN.
  • Todas as conexões dos sensores são diretamente conectadas, também o fornecimento da tensão de alimentação para os sensores/chaves.
  • Com isso, são eliminadas réguas de terminais adicionais. Isso economiza muito tempo, espaço e custos.  
Voltar para cima

Voltar para a visão geral
Outras informações
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabeamento de sistema para controladores