Proteção contra sobretensão para energias renováveis

Proteção contra sobretensão para energias renováveis

A melhor proteção possível

Proteja suas instalações da melhor forma possível – com produtos especialmente adaptados para as energias renováveis.

Voltar para Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências

Categorias

Procurar em Proteção contra sobretensão para energias renováveis

Exibir todos os produtos dessa categoria

Você instalou uma instalação fotovoltaica no edifício? Também opera um parque eólico ou uma usina solar? – Então proteja seu investimento e seus rendimentos contra danos resultantes de raios e sobretensões.

Suas vantagens

  • Proteção completa desde a geração, passando pela alimentação, até a comunicação através de um amplo programa de produtos
  • Proteção perfeitamente adaptada, graças a produtos específicos para o setor
  • Garantia de disponibilidade da instalação 24 horas por dia graças a proteção contra sobretensão
  • Planejamento otimizado de intervenções de manutenção através de sinalização remota

Proteja o seu investimento

As energias renováveis estão se tornando cada vez mais importantes. Especialmente na área da energia eólica e da fotovoltaica se tem registrado um aumento significativo de instalações.

No entanto, as instalações também correm um risco especial resultante de descargas atmosféricas e de sobretensões. Porque frequentemente se encontram em locais expostos ou correm um risco especial de serem atingidas por raios devido à sua superfície.

Previna-se: a proteção contra sobretensão aumenta significativamente a disponibilidade da sua instalação.

Proteção para instalações fotovoltaicas

Proteção contra sobretensão para sistemas fotovoltaicos da Phoenix Contact

Proteção contra sobretensão para sistemas fotovoltaicos

As instalações fotovoltaicas requerem circuitos de proteção especiais. Dependendo da estrutura do sistema e das condições de aterramento, disponibilizamos dispositivos de proteção adequados para dominar de forma segura esse tipo de elevadas tensões contínuas.

As soluções em conjuntos pré-montados facilitam a você a instalação de uma proteção contra sobretensão em sua instalação fotovoltaica.

Os sistemas de rastreamento e monitoramento também devem ser protegidos contra falhas e perda de dados. Proteja os cabos de dados dos controladores com dispositivos de proteção adequados.

Caixas de conexão de gerador com proteção de strings externa

Caixa de conexão de gerador com proteção de strings fora da caixa de comando

A caixa de conexão de gerador com proteção de strings externa

As caixas de conexão de gerador com proteção de strings fora da caixa de comando convencem pelo formato compacto e pela área de aplicação flexível. A colocação externa reduz substancialmente o esforço térmico dos componentes internos, uma vez que os fusíveis podem emitir seu calor residual para o ambiente da melhor forma.

Caixas de conexão de gerador com proteção de strings padrão

Caixa de conexão de gerador com proteção de strings padrão  

Caixas de conexão de gerador pré-montadas com proteção de strings padrão

As caixas de conexão de gerador da Phoenix Contact lhe permitem monitorar, de modo confiável, o estado de sua instalação fotovoltaica. As soluções com proteção de strings padrão oferecem um design de quadro de comando otimizado do ponto de vista térmico, impedindo a falha de componentes importantes, como p. ex. sistemas de monitoramento, devido a sobrecarga térmica.

Proteção para aerogeradores

Proteção contra sobretensão para aerogeradores da Phoenix Contact  

Proteção contra sobretensão para energia eólica

Desde a distribuição principal de baixa tensão, passando por conversor, gerador e controle do ângulo de ataque das pás, oferecemos dispositivos de proteção confiáveis para evitar tempos de imobilização e destruições.

Proteja a fonte de alimentação, a comunicação e a tecnologia de comando de sua instalação com produtos especialmente adaptados para os requisitos da energia eólica.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências

Serviço


Caixas de conexão de equipamentos

Soluções de caixas específicas para projetos e testadas

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Surge_protection_for_transceiver_systems_P-24-04/4499bfcd-5e3d-4722-866e-fe6d6829b4d9