Proteção contra sobretensão para fontes de alimentação

Proteção contra sobretensão para fontes de alimentação

Muito potente

Proteção contra sobretensão para qualquer requisito – desde a alimentação até o equipamento final.

Voltar para Proteção contra sobretensão e filtro contra interferências

Categorias

Procurar em Proteção contra sobretensão para fontes de alimentação

Exibir todos os produtos dessa categoria

Nossos dispositivos de proteção contra surtos de tensão de tipo 1+2, tipo 2 ou tipo 3 oferecem uma proteção eficiente dos seus equipamentos eletrônicos. Nosso portfólio providencia soluções confortáveis e prontas para instalar para todas as aplicações.

Suas vantagens

  • Aplicável em todos os sistemas de fornecimento de energia comuns, graças a componentes de alto desempenho
  • Máxima disponibilidade da instalação graças à tecnologia de centelhador sem corrente sequencial de rede
  • Proteção contínua em todos os níveis de proteção graças a condutores de descarga ajustados entre si
  • Instalação com economia de espaço e de custos através do formato estreito
  • Saber o que se passa o mais cedo possível – graças à verificação atempada dos condutores de descarga plugáveis
  • A proteção contra sobretensão para fontes de alimentação faz parte do sistema COMPLETE line

O programa de produtos Safe Energy Control

Proteção contra sobretensão para sistemas de fornecimento de energia  

Proteção contra sobretensão para sistemas de fornecimento de energia

O Safe Energy Control, SEC (controle seguro de energia), representa uma família de produtos com durabilidade extraordinária e desempenho máximo na área da proteção contra raios e surtos. A tecnologia de centelhador revolucionária evita com segurança qualquer tipo de corrente sequencial de rede. Assim, o esforço da instalação inteira é reduzido ao mínimo. Os protetores contra surtos de tensão funcionam discreta e suavemente para toda a instalação. Estão disponíveis soluções sem fusível de entrada para todas as aplicações. A capacidade de encaixe universal vem complementar a família SEC.

Condutor de descarga combinado tipo 1+2

Dispositivo de proteção contra raios / condutor de descarga combinado tipo 1/2 para sistemas de fornecimento de energia  

Condutor de descarga combinado tipo 1+2 – FLT-SEC-P-T1-3S-350

Cada dispositivo de proteção contra raios tipo 1 cumpre os mais elevados requisitos no que respeita à sua capacidade de descarga. Mas ao mesmo tempo, ele é também um dispositivo de proteção contra surtos de tensão (SPD) tipo 2. A atribuição da classe de verificação II a um dispositivo de proteção contra raios tipo 1 é uma informação redundante e não confere uma qualificação adicional. Por conseguinte, os dispositivos de proteção deste tipo se designam de condutores de descarga combinados (SPD tipo 1+2). Um condutor de descarga combinado é portanto um dispositivo de proteção que cumpre ambas as classes de verificação.

Condutor de descarga combinado tipo 1+2 special

Combinação de dispositivos de proteção contra raios tipo 1 e dispositivos de proteção contra surtos de tensão tipo 2 em um produto  

Condutor de descarga combinado tipo 1+2 special – FLT-SEC-T1+T2-3S-350

O condutor de descarga combinado tipo 1+2 special se distingue fundamentalmente do condutor de descarga combinado tipo 1+2, pois o condutor de descarga combinado tipo 1+2 special contém dois dispositivos de proteção autônomos que estão conectados em paralelo em espaço reduzido. O centelhador com comutação de tensão (SPD tipo 1+2) funciona da melhor forma com um varistor com limitação de tensão (SPD tipo 2).  Assim, dois equipamentos de proteção autônomos em um módulo compacto asseguram um comportamento de resposta ideal, a melhor proteção da instalação e uma longa vida útil dos componentes.

Dispositivos de proteção contra surtos de tensão tipo 2

Dispositivo de proteção contra surtos de tensão tipo 2  

Dispositivo de proteção contra surtos de tensão tipo 2 – VAL-SEC-T2-3S-350

Os dispositivos de proteção contra surtos de tensão (SPDs) do tipo 2 são habitualmente instalados em subdistribuições ou quadros de comando de máquinas. Eles compõem o segundo nível de proteção em um conceito de proteção contra sobretensão de três níveis. Os SPDs do tipo 2 têm de poder desviar de modo seguro sobretensões de quedas de raios indiretas ou operações de comutação. As sobretensões por operações de comutação são frequentemente muito dinâmicas e muito mais frequentes do que as sobretensões por raios. Neste caso é indicada uma tecnologia com comportamento de resposta rápido, p. ex. a tecnologia de varistor.

Proteção de equipamentos tipo 3

Proteção contra sobretensão para equipamentos finais tipo 3  

Proteção de equipamentos tipo 3 – PLT-SEC-T3-230-FM-PT

Os dispositivos de proteção contra surtos de tensão do tipo 3 são normalmente instalados imediatamente antes dos equipamentos finais que devem proteger. Consequentemente, são também designados por proteção de equipamentos. Devido às diferentes condições de instalação, existem SPDs do tipo 3 em formatos diferentes:

  • Equipamentos para a montagem no trilho de fixação em U
  • Equipamentos para a montagem em tomadas

Proteção para todos os casos

Representação esquemática dos níveis de proteção  

Nível de proteção dos diversos tipos de condutores de descarga

As sobretensões são potenciais fatores de interferência. Sem uma proteção eficaz, você pode contar com elevados custos de reparo ou nova aquisição dos equipamentos afetados.

Com o conceito de vários níveis da Phoenix Contact, você protege de forma eficiente as suas instalações e equipamentos.

  • Nível de proteção tipo 1:
    dispositivo de proteção contra raios de alto desempenho (condutor de descarga combinado tipo 1+2 ou condutor de descarga combinado tipo 1+2 special)
  • Nível de proteção tipo 2:
    proteção contra sobretensão que não pode faltar em nenhuma fonte de alimentação
  • Nível de proteção tipo 3:
    proteção contra sobretensão para equipamentos finais sensíveis
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a instalação em edifícios

Serviço


Proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia

Módulo de aprendizagem sobre a proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia.


Proteção contra surtos de tensão reinventada

Especialmente duradoura graças à tecnologia Safe Energy Control.

Referrer: https://www.google.com/