Voltar para a visão geral

Condutores de descarga tipo 1 à base de varistor

Você necessita de uma proteção contra sobretensão para as classes de proteção contra raios III e IV? VALVETRAB MS-T1/T2 cumpre estes requisitos sem uma análise de risco adicional.

Elevada capacidade de condutor de descarga

VALVETRAB MS-T1/T2 se baseia em varistores e possui uma elevada capacidade de condutor de descarga com uma reduzida tensão residual. Utilize o equipamento para os requisitos das classes de proteção contra raios III e IV.

  • A capacidade de condutor de descargas atmosféricas é de 12,5 kA por canal.
  • Você pode selecionar do portfólio universal de produtos de sistemas de 5, 4 e 3 condutores.
  • O equipamento pode ser utilizado em todo o mundo, também com um fornecimento de energia instável com fortes oscilações da tensão de rede. Isso assegura a elevada tensão contínua de 335 V AC ou 175 V AC.
  • O travamento do conector de uma mão assegura uma fixação segura com fortes vibrações.
  • As verificações periódicas dos aparelhos de proteção contra sobretensão são realizadas de forma rápida e fácil com o CHECKMASTER, o equipamento de teste para condutores de descarga da Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a instalação em edifícios

Serviço

Proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia

Módulo de aprendizagem sobre a proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia.