Voltar para a visão geral

Utilização no trilho de fixação

Para a proteção de equipamentos sensíveis você necessita de uma proteção de equipamentos tipo 3 como terceiro e último nível de proteção. Condição importante: tem que estar previamente instalada uma proteção contra surtos de tensão tipo 2 na subdistribuição.

Proteção de equipamentos de alto desempenho para AC e DC

Proteção de equipamentos tipo 3 para o fornecimento de energia

Proteção de equipamentos tipo 3 para o fornecimento de energia

O dispositivo interno de separação e também os fusíveis de entrada do condutor de descarga integrados proporcionam mais segurança em caso de sobrecarga elétrica e térmica, independentemente do fusível de entrada instalado. 

Por isso, o PLUGTRAB-SEC representa a proteção contra surtos de tensão confiável para equipamentos finais AC e DC.

Conectar e desconectar

Conexão e remoção simples de conectores de proteção  

Conexão e remoção simples de conectores de proteção

O PLUGTRAB SEC também tem a vantagem de os módulos serem plugáveis. O elemento de base e o conector estão um contra o outro. Assim se evita uma troca de conectores de níveis de tensão diferentes.

A capacidade de conexão oferece, entre outras, as seguintes vantagens:

  • Para realizar medições de isolamento, basta puxar o conector. É eliminado o processo complicado de desconectar e conectar.
  • Em caso de sobrecargas inesperadas de conectores de proteção individuais, por exemplo, devido a surtos de tensão extremamente elevados, os conectores afetados são substituídos de forma rápida e econômica.
  • As verificações periódicas dos dispositivos de proteção contra surtos de tensão são realizadas de forma rápida e fácil com o equipamento de teste CHECKMASTER 2.

Monitoramento cômodo

PLUGTRAB SEC com sinal verde de OK  

Sinalização no conector de proteção

É monitorado o estado de operação de todos os circuitos de proteção de PLUGTRAB SEC.

Em caso de erro, os conectores são separados de forma térmica. Ocorre uma sinalização bem reconhecível diretamente no módulo. Simultaneamente, o monitoramento atua sobre um contato reversível sem potencial. Deste modo, é possível realizar uma comunicação remota de fácil manutenção. 

A generosa superfície de etiquetagem contribui adicionalmente para uma identificação exata dos equipamentos de proteção no local.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a instalação em edifícios

Serviço

Proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia

Módulo de aprendizagem sobre a proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia.