Voltar para a visão geral

Fusível inclusive

Pretende uma proteção contra sobretensão e um fusível do condutor de descarga em um equipamento? – Nós fornecemos a solução combinada.

Combinação para o trilho de 60 mm

VAL-CP-MOSO da Phoenix Contact com fusível e base de montagem  

Proteção contra sobretensão com fusível coordenado para o sistema de trilhos de 60 mm

VAL-CP-MOSO são dispositivos universais de proteção contra sobretensão com uma elevada resistência a curto-circuitos. Os condutores de descarga podem ser instalados em todos os sistemas de trilhos de 60 mm comuns.

  • Um máximo de segurança com um esforço mínimo de instalação. Isso se torna possível através da combinação de fusíveis coordenados do condutor de descarga em uma base de montagem com apenas 54 mm de estreito.
  • Basta encaixar, conectar a ligação equipotencial – pronto. A indicação de estado e a mensagem remota informam em qualquer momento e local sobre a eficácia da proteção contra sobretensão.

 

Combinação para o trilho de fixação

VAL-CP-MCB da Phoenix Contact. proteção contra sobretensão com fusível  

Proteção contra sobretensão com fusível coordenado

Em um equipamento apenas: VAL-CP-MCB combinado com dispositivo de proteção contra sobretensão tipo 2 com o fusível coordenado do condutor de descarga.

  • Isso significa: segurança dupla com um esforço mínimo de instalação.
  • Planejamento fácil, independentemente do ambiente de instalação.
  • A indicação de estado e a mensagem remota informam em qualquer momento e local sobre a eficácia da proteção contra sobretensão.
  • Para os sistemas de 5, 4 ou 3 condutores estão disponíveis soluções com economia de espaço.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a instalação em edifícios

Serviço

Proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia

Módulo de aprendizagem sobre a proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia.