Voltar para a visão geral

Dispositivo de proteção contra raios tipo 1 – para ambientes industriais adversos

Você procura um dispositivo de proteção contra raios tipo 1 robusto para aplicações industriais? O POWERTRAB da Phoenix Contact cumpre os seus elevados requisitos.

Potente pacote de proteção contra raios

POWERTRAB da Phoenix Contact é um dispositivo de proteção contra raios tipo 1 de alto desempenho.

  • Com uma tensão de dimensionamento de 800 V AC, POWERTRAB pode ser utilizado sem problemas em rede TI com 690 V.
  • São suportados picos de tensão temporários até 1960 V AC e durante várias centenas de milissegundos.
    A capacidade de condutor de descarga é de 35 kA por canal.
  • A construção robusta da caixa, bem como valores de impacto de 25 g e valores de vibrações de 5 g tornam o condutor de descarga apto para a utilização em áreas extremas.
  • POWERTRAB possui uma estrutura encapsulada e é, por isso, livre de emissões.
  • Um monitoramento funcional em vários níveis sinaliza o estado, tanto de forma óptica no local como também através de contatos de mensagem remota.
  • Um dano prévio é detectado e sinalizado.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a instalação em edifícios

Serviço

Proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia

Módulo de aprendizagem sobre a proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia.