Voltar para a visão geral

Dois condutores de descarga, um equipamento – proteção combinada contra raios e surtos de tensão

FLASHTRAB SEC T1+T2 combina dispositivo de proteção contra raios tipo 1 e proteção contra surtos de tensão tipo 2 em um só equipamento.

A melhor combinação possível

Proteção combinada contra surtos de tensão FLASHTRAB SEC T1+T2 da Phoenix Contact  

Proteção combinada contra surtos de tensão FLASHTRAB SEC T1+T2

FLASHTRAB SEC T1+T2 reúne dispositivos de proteção contra raios tipo 1 universalmente plugáveis e sem corrente subsequente de rede com dispositivos de proteção contra surtos de tensão tipo 2 de alto desempenho e completos para a alimentação de energia.

O resultado é um equipamento de proteção com uma coordenação otimizada de planejamento e instalação fáceis.

Assim, este equipamento de proteção é ideal para ambientes com operações de comutação frequentes. O dispositivo de proteção contra raios tipo 1 domina com segurança as fortes energias dos raios. A proteção contra surtos de tensão tipo 2 limita as sobretensões de forma confiável e dinâmica.

O equipamento de proteção pode ser usado sem fusível de entrada até uma corrente nominal do fusível principal de 315 A.

A elevada tensão de dimensionamento permite uma utilização em todo o mundo

Diagrama - Área de aplicação do FLT-SEC T1+T2  

Área de aplicação do FLASHTRAB SEC T1+T2

O FLASHTRAB SEC T1+T2 cumpre os mais elevados requisitos da classe de proteção contra raios I conforme a norma internacional IEC 62305-1.

Isso significa: seus equipamentos estão bem protegidos contra raios de até 200.000 A.

A elevada tensão de dimensionamento de 350 V AC permite que você use os condutores de descarga em todo o mundo, até mesmo em caso de fornecimentos de energia instáveis com fortes oscilações da tensão de rede.

O nível de proteção da combinação de condutores de descarga é sempre inferior a 1,5 kV.

 

Legenda:

UC= tensão contínua máxima
UTOV= requisito TOV conforme IEC 61643-1
UN= tensão nominal

Conectar e desconectar

FLASHTRAB FLT-SEC T1+T2: condutores de descarga plugáveis da Phoenix Contact  

Condutores de descarga universalmente plugáveis

Uma grande vantagem do FLASHTRAB SEC T1+T2: todos os condutores de descarga são universalmente plugáveis, inclusive o centelhador N-PE.

  • Para realizar medições de isolamento, basta puxar o conector. É eliminado o processo complicado de desconectar e conectar.
  • Em caso de sobrecargas inesperadas de conectores de proteção individuais, por exemplo, através de raios com muita energia, os conectores afetados são substituídos de forma rápida e econômica.
  • As verificações periódicas dos dispositivos de proteção contra surtos de tensão são realizadas de forma rápida e fácil com o equipamento de teste CHECKMASTER 2.

Cabeamento e etiquetagem

FLASHTRAB SEC T1+T2: condutor de descarga giratório da Phoenix Contact  

Condutor de descarga giratório em 180°

O FLASHTRAB SEC T1+T2 possui uma estrutura simétrica. Deste modo, os elementos de base e conectores podem ser girados em 180°.

Isso significa:

  • A instalação é especialmente fácil.
  • As conexões estão sempre do lado correto, independentemente se os cabos adutores entrarem por cima ou por baixo.
  • Os comprimentos dos cabos são mínimos.
  • A generosa superfície de etiquetagem está sempre legível.

Os pontos de prensagem duplos por canal permitem um cabeamento de passagem em V.

Monitoramento cômodo

Sinalização segura com FLASHTRAB SEC T1+T2 da Phoenix Contact  

Sinalização diretamente no conector

É monitorado o estado de operação de todos os circuitos de proteção do FLASHTRAB SEC T1+T2.

Em caso de erro, os conectores L-N são separados de forma térmica. Ocorre uma sinalização facilmente reconhecível diretamente no módulo, sem consumo de energia.

Simultaneamente, o monitoramento atua sobre um contato reversível sem potencial. Deste modo, é possível realizar uma comunicação remota de fácil manutenção.

Isso significa: consulte o estado do condutor de descarga onde lhe for mais conveniente.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a instalação em edifícios

Serviço

Proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia

Módulo de aprendizagem sobre a proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia.