Voltar para a visão geral

Adaptador para a tomada

Pretende proteger equipamentos sensíveis? Então você necessita da proteção de equipamentos tipo 3 como último nível de proteção. Condição importante: tem de estar instalada previamente uma proteção contra sobretensão na subdistribuição.

Recondicionamento de instalações existentes

Adaptador com proteção de equipamentos tipo 3 integrada  

Recondicionamento simples com adaptadores MAINTRAB

A proteção de equipamentos tipo 3 limita sobretensões para valores também suportados por equipamentos finais sensíveis.

A montagem é muito simples: você conecta o adaptador MAINTRAB na tomada e nele o conector de rede do equipamento a proteger. E todos os equipamentos finais conectados ficam protegidos da melhor forma possível.

O MAINTRAB com proteção de interface resolve duas situações de uma só vez:
Com somente um adaptador, você está protegendo contra sobretensões o fornecimento de energia e uma outra interface em simultâneo.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a instalação em edifícios

Serviço

Proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia

Módulo de aprendizagem sobre a proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia.