Voltar para a visão geral

Dispositivo de proteção contra raios tipo 1 com fusível de entrada integrado

Economia de espaço e tempo na instalação

Vista explodida do FLT-SEC-HYBRID  

Estrutura do FLASHTRAB-SEC-HYBRID

O FLASHTRAB-SEC-HYBRID combina o potente centelhador sem corrente subsequente de rede com a tecnologia Safe Energy Control com um pré-fusível do condutor de descarga à prova de corrente de surto em um só conector. O resultado é um dispositivo de proteção contra raios tipo 1 que pode ser usado em instalações com uma corrente nominal do fusível principal superior a 315 A sem outro fusível.

A vantagem está à vista: você economiza espaço no quadro de comando, tempo de instalação e também custos, dado que não é necessária a conexão de qualquer fusível de entrada separado.

Conectar e desconectar

FLASHTRAB-SEC-HYBRID puxado - 0062258  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID com travamento Push-Pull

O novo travamento Push-Pull do FLASHTRAB-SEC-HYBRID permite uma conexão e remoção muito simples, até mesmo com um conector desse tamanho. Em estado conectado, o conector encaixa no elemento de base sem vibrações.

A capacidade de conexão oferece as seguintes vantagens:

  • Para realizar medições de isolamento, basta puxar o conector. É eliminado o processo complicado de desconectar e conectar.
  • Em caso de sobrecargas inesperadas de conectores de proteção individuais, por exemplo, devido a surtos de tensão extremamente elevados, os conectores afetados são substituídos de forma rápida e econômica.
  • As verificações periódicas dos dispositivos de proteção contra surtos de tensão são realizadas de forma rápida e fácil com o equipamento de teste CHECKMASTER 2.

Monitoramento cômodo

FLASHTRAB-SEC-HYBRID na vertical  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID com superfície de etiquetagem e sinalização

O estado de operação do condutor de descarga híbrido é permanentemente monitorado. Isto se aplica tanto ao centelhador sem corrente subsequente de rede como ao fusível integrado. Em caso de erro, o conector é separado de forma térmica. Ocorre uma sinalização bem visível diretamente no módulo. Simultaneamente, o monitoramento atua sobre um contato reversível sem potencial. Deste modo, é possível realizar uma comunicação remota de fácil manutenção. A generosa superfície de etiquetagem contribui adicionalmente para uma identificação exata dos equipamentos de proteção no local.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a instalação em edifícios