Voltar para a visão geral

Proteção de pessoas e equipamentos em um

Pretende uma solução combinada para a sua proteção contra sobretensão? Nesse caso, a solução mais indicada são os condutores de descarga combinados da nossa família de produtos VALVETRAB compact.

Grande capacidade de adaptação

Os dispositivos de proteção contra sobretensão estreitos de VALVETRAB compact possuem uma largura de construção de apenas 12 mm por canal.

Isso lhe dá uma grande capacidade de adaptação.

  • Os condutores de descarga estão combinados com outras funcionalidades – isso permite você economizar espaço no quadro de comando e facilita a instalação.
  • Desde aplicações me trilho de fixação até à tecnologia de sistema de 60 mm – os produtos combinados de VALVETRAB compact incluem a solução adequada.

Conceito "2-em-1"

VAL-CP-RCD da Phoenix Contact combina proteção contra corrente de fuga com a proteção contra sobretensão  

Proteção contra sobretensão e de pessoas em um equipamento

Em apenas uma caixa: VAL-CP-RCD reúne características de um disjuntor de corrente de falha (disjuntor FI) com um dispositivo de proteção contra sobretensão tipo 2.

Utilize o conceito "2-em-1" do RCD combinado:

  • A instalação em alimentações e distribuições é o mais fácil possível. Como é habitual em um disjuntor FI, apenas é conectado um equipamento, mas ao mesmo tempo é instalada uma segurança dupla.
  • RCD combinado da Phoenix Contact está disponível em duas variantes. Com uma corrente nominal de falha de 30 mA ou como solução seletiva com 300 mA.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a instalação em edifícios

Serviço

Proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia

Módulo de aprendizagem sobre a proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia.