Voltar para a visão geral

Montagem em canaleta de cabos e caixa de instalação

Pretende proteger equipamentos sensíveis? Então você necessita da proteção de equipamentos tipo 3 como último nível de proteção. Condição importante: tem de estar instalada previamente uma proteção contra sobretensão na subdistribuição.

Proteção universal de equipamentos

A proteção de equipamentos tipo 3 limita sobretensões para valores também suportados por equipamentos finais sensíveis. 

Grande vantagem: graças ao pouco espaço requerido, a proteção de equipamentos também pode ser integrada em canaletas de cabos, caixas embutidas e até mesmo em equipamentos finais.

Três famílias de produtos

Famílias de produtos BLOCKTRAB, SOCKETTRAB e MAINS-PRINTRAB  

Famílias de produtos BLOCKTRAB, SOCKETTRAB e MAINS-PRINTRAB

Dependendo da aplicação, estão disponíveis três famílias de produtos:

BLOCKTRAB

  • Suficientemente pequeno para a montagem em canaletas de cabos, caixas de instalação e sistemas subterrâneos. Também é possível a utilização direta em equipamentos finais.
  • Os terminais de conexão por força de mola duplos permitem uma conexão de condutor sem ferramentas.
  • BLOCKTRAB está disponível com mensagem de aviso óptica ou acústica.

SOCKETTRAB

  • Proteção de equipamentos para caixas embutidas
  • Integração independente do programa de interruptores e do esquema de conectores
  • Sinalização acústica desativável em caso de sobrecarga

MAINS-PRINTRAB

  • A proteção de equipamentos de duas peças é instalada em canaletas de cabos e caixas de instalação.
  • Ela é composta por um conector de proteção e um soquete de montagem.
  • Um defeito é diretamente comunicado para a domótica: com o contato integrado de mensagem remota sem potencial. Também é possível um sinal direto no local.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a instalação em edifícios

Serviço

Proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia

Módulo de aprendizagem sobre a proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia.