Voltar para a visão geral

Dispositivo de proteção contra raios tipo 1 – para qualquer distribuição principal

O local de aplicação típico do dispositivo de proteção contra raios tipo 1 é a distribuição principal. Nos equipamentos de proteção são utilizados elementos construtivos de alto desempenho, principalmente centelhadores.

Proteção em um pacote completo

Dispositivo de proteção contra raios tipo 1 FLT-SEC-P-T1  

FLT-SEC PLUS para a utilização em todas as classes de proteção contra raios

FLASHTRAB SEC PLUS são dispositivos de proteção contra raios tipo 1 com centelhador sem corrente subsequente de rede. As variantes mais potentes dessa gama de produtos são para redes de 440/690 V AC e, assim, ideais para utilização em instalações de energia eólica ou industriais. Também para as redes de 230/400 V AC, está disponível um programa de produtos completo de dispositivos de proteção contra raios tipo 1 para sistemas de 5, 4 e 3 condutores.

  • O local de instalação é a distribuição principal e industrial em edifícios com proteção exterior contra raios ou com alimentação através de cabo aéreo, mesmo que diretamente diante do contador.
  • Os equipamentos podem ser utilizados internacionalmente, graças à sua elevada tensão de dimensionamento.
  • As elevadas potências de curto-circuito, bem como o centelhador sem corrente subsequente de rede, tornam possível a utilização em instalações de baixa tensão com altas correntes de curto-circuito.
  • Graças a sua elevada capacidade de condutor de descarga, o FLASHTRAB SEC PLUS da Phoenix Contact cumpre os requisitos para a utilização em todas as classes de proteção contra raios.
  • Utilizável sem fusível de entrada até uma corrente nominal do fusível principal de 315 A.

Cabeamento e etiquetagem

Condutor de descarga tipo 1 giratório FLT-SEC-P-T1  

Condutor de descarga giratório em 180°

O FLASHTRAB SEC PLUS possui uma estrutura simétrica. Deste modo, os elementos de base e conectores podem ser girados em 180°.

Isso significa:

  • A instalação é especialmente fácil.
  • As conexões estão sempre do lado correto, independentemente se os cabos adutores entrarem por cima ou por baixo.
  • Os comprimentos dos cabos são mínimos.
  • A generosa superfície de etiquetagem está sempre legível.

Os pontos de prensagem duplos por canal permitem um cabeamento de passagem em V.

Conectar e desconectar

Conexão e remoção simples de conectores de proteção  

FLASHTRAB SEC PLUS: basta conectar e desconectar

Uma grande vantagem do FLASHTRAB SEC PLUS: todos os condutores de descarga são universalmente plugáveis, inclusive o centelhador N-PE.

  • Para realizar medições de isolamento, basta puxar o conector. É eliminado o processo complicado de desconectar e conectar.
  • Em caso de sobrecargas inesperadas de conectores de proteção individuais, por exemplo, através de raios com muita energia, os conectores afetados são substituídos de forma rápida e econômica.
  • As verificações periódicas dos dispositivos de proteção contra surtos de tensão são realizadas de forma rápida e fácil com o equipamento de teste CHECKMASTER 2.

Monitoramento cômodo

Indicação de estado e mensagem remota de dispositivos de proteção contra raios tipo 1  

Indicação de estado diretamente no conector de proteção

É monitorado o estado de operação de todos os circuitos de proteção do FLASHTRAB SEC PLUS.

Em caso de erro, os conectores L-N são separados de forma térmica. Ocorre uma sinalização facilmente reconhecível diretamente no módulo, sem consumo de energia.

Simultaneamente, o monitoramento atua sobre um contato reversível sem potencial. Deste modo, é possível realizar uma comunicação remota de fácil manutenção.

Isso significa: consulte o estado do condutor de descarga onde lhe for mais conveniente.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a instalação em edifícios

Serviço

Proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia

Módulo de aprendizagem sobre a proteção contra sobretensão para o fornecimento de energia.