Voltar para a visão geral

Condutores de descarga plugáveis para a tecnologia MCR

Na tecnologia de medição, controle e regulagem, a proteção contra sobretensão é um tema muito importante. Devido ao grande número de linhas de sinal instaladas em paralelo, verifica-se frequentemente a entrada de sobretensões. Dependendo da estrutura de sua instalação, você pode utilizar dispositivos de proteção contra sobretensão com diferentes formatos e funções. Segue-se uma sinopse dos nossos dispositivos de proteção contra sobretensão plugáveis para a tecnologia MCR.

PLUGTRAB PT-IQ: proteção inteligente contra sobretensão com sistema

PLUGTRAB PT-IQ  

Cores sinalizadoras inequívocas para o status do equipamento de proteção

O PLUGTRAB PT-IQ lhe oferece um sistema de proteção contra sobretensão preventivo e inovador com muitas características novas. Deve-se destacar especialmente uma sinalização dos equipamentos de proteção em vários níveis. Nesse processo, cada componente com limitação de tensão da ligação de proteção é monitorado de forma inteligente.

O sinal de status comunica que o limite de potência é atingido devido a sobretensões frequentes. Os condutores de descarga continuam sendo funcionais e sua instalação continua protegida. Porém, se recomenda a troca, para evitar ações de serviço desnecessárias.

  • Vermelho = substituição necessária
  • Amarelo = substituição recomendada
  • Verde = condutor de descarga ok

 

Voltar para cima

PLUGTRAB PT-IQ - de fácil instalação

Veja o vídeo e fique sabendo o quão rápido e fácil se pode realizar a ligação do PLUGTRAB PT-IQ e a integração em um conceito de telecomunicação.

Voltar para cima

As vantagens do PLUGTRAB PT-IQ

  • Monitoramento preventivo – graças a um sistema de monitoramento controlado por microprocessador.
  • Instalação resistente a vibrações – o novo travamento proporciona um suporte seguro mesmo em instalações em ambientes hostis.
  • Instalação isenta de erros – com a codificação de tensão e a proteção contra inversão de polarização se exclui o encaixe defeituoso.
  • Instalação com economia de espaço – em somente 17,5 mm de largura de construção podem ser protegidos até cinco fios de sinal.
  • Instalação fixa – o conector do trilho de fixação transmite a alimentação de tensão e as informações de estado. Com isso, se reduzem consideravelmente as despesas com cabeamento.
  • Expansão ilimitada – um controlador alimenta até 28 módulos de proteção com tensão através do conector para trilho de fixação. Após 28 módulos, deve ser instalado mais um controlador para a alimentação de tensão.
  • Eficiência energética – pois os LEDs verdes de todos os módulos de proteção podem ser desligados centralmente no controlador.
  • Variável no sistema de conexão – selecione entre o sistema de conexão por rosqueamento tradicional ou sistema de conexão push-in confortável.
Voltar para cima

PLUGTRAB PT: compacto e flexível

PLUGTRAB PT da Phoenix Contact  

Capacidade de encaixe universal

Se não for necessário um sistema de monitoramento preventivo como PLUGTRAB PT-IQ, você também pode utilizar módulos PLUGTRAB PT na sua instalação.

Em uma largura de construção de 17,5 mm, você protege até cincos linhas de sinal contra sobretensão. Além disso, os módulos PLUGTRAB PT são adequados para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas.

Voltar para cima

COMTRAB modular: configurável até 10 fios duplos

Proteção contra sobretensão para a tecnologia MCR COMTRAB modular da Phoenix Contact  

Proteção configurável

A família de produtos COMTRAB modular da Phoenix Contact é composta de conectores de proteção com circuito de proteção para diferentes interfaces. Um depósito recebe até 10 conectores de proteção.

O depósito equipado pode ser encaixado em um elemento de base ou uma régua secionável LSA-PLUS.

Combinação de conectores e depósito

Os conectores de proteção foram desenvolvidos como módulo individual autônomo. Isso significa: eles também podem ser utilizados sem depósito, sendo necessário um trilho de aterramento adicional. Contudo, é mais confortável a combinação de conectores e depósito.

Durante a instalação, os conectores engatam fixamente no depósito, formando uma unidade. Naturalmente, os conectores podem ser novamente retirados do depósito individualmente.

Variantes de conectores

A escolha é sua:

  • Conectores com circuito de proteção geral e fino combinado para fios duplos operados sem potencial de terra
  • Sinais aterrados unilateralmente e interfaces ISDN

E ainda: um conector de proteção geral protege interfaces mais resistentes a tensão ou é utilizado como primeiro nível de proteção, por exemplo em pontos de transição do conceito de zonas de proteção contra raios.

Voltar para cima

Vantagens da possibilidade de encaixe em resumo

Os condutores de descarga plugáveis têm enormes vantagens:

  • Assistência técnica sem ter de desconectar
  • Encaixe e contato seguro
  • Máxima segurança de instalação
  • Troca simples e econômica
  • Possibilidade de teste de todos os conectores através do CHECKMASTER
  • Instalação com economia de espaço

Na escolha de sua proteção contra sobretensão para a tecnologia MCR, preste sempre atenção a conceitos de instalação confortáveis: utilize equipamentos de duas peças, ou seja um elemento de base ou depósito e um conector de proteção.

Voltar para cima

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR