Proteção contra sobretensão para sistemas NEMA

VAL-US com 4 plugues

Proteção contra sobretensão com registro UL

Demandas especiais requerem produtos especiais, VAL-US oferece a solução para sistemas NEMA

Voltar para Proteção contra sobretensão para fontes de alimentação

Categorias

Procurar em Proteção contra sobretensão para sistemas NEMA

Exibir todos os produtos dessa categoria

Na América do Norte e em outras partes do mundo são operados sistemas de fornecimento de energia com tensões e formas de rede que, em parte, são claramente diferentes da norma IEC. Estas formas de rede são operadas com os produtos da série VAL-US. A série VAL-US abrange um grande número de configurações de circuito, entre outros, para sistemas Split-Phase, Wye, High-Leg Delta e Corner-Grounded Delta.

Suas vantagens

  • Integração simples em aplicações existentes graças a UL-Open Type 1 Listed
  • Disponível para todas as configurações de rede comuns conforme NEMA
  • Monitoramento simples do estado do sistema graças a indicação de estado local e contato de sinalização remota
  • Plugues podem ser testados com CHECKMASTER 2

Proteção contra sobretensão Open Type 1 Listed conforme UL 1449

Proteção contra sobretensão para sistemas NEMA  

Proteção contra sobretensão para sistemas NEMA

VAL-US oferece a maior seleção em todo o mundo de dispositivos de proteção contra surtos (SPDs) com registro UL "Open Type". "Open Type", também chamado "Open Terminal", é uma nova categoria de dispositivos de proteção contra surtos introduzida na UL 1449. Esta nova categoria permite que os dispositivos de proteção contra surtos para montagem em trilho de fixação obtenham uma certificação UL-Listed. A certificação UL-Open Type 1 Listed da série VAL-US simplifica claramente a aprovação e homologação de instalações e sistemas por parte dos inspetores.

O portfólio de produtos

Portfólio abrangente para todas as formas de rede  

Portfólio abrangente para todas as formas de rede

A linha de produtos VAL-US inclui dispositivos de proteção contra surtos plugáveis para instalações na América do Norte e no México. Além disso, estes artigos são usados em regiões utilizando formas de rede conforme o padrão NEMA. Além de seu design inteligente, os plugues possuem uma janela com indicação de estado óptica. Assim, você pode identificar plugues sobrecarregados diretamente no local. Para a manutenção remota está disponível um contato de sinalização remota. O elemento de base e o respectivo plugue estão codificados um em função do outro. Isto evita a substituição ou manipulação erradas em trabalhos de manutenção. A série VAL-US abrange um grande número de configurações de circuito tanto para sistemas usuais como 120/240 V Split-Phase e 277/480 V Wye como para formas de rede especiais como 120/208/240 V High-Leg Delta e Corner-Grounded Delta.

VAL-US Apresentação de produtos na feira

Apresentação da família de produtos VAL-US

Os produtos da família VAL-US são UL Listed, sendo assim perfeitamente adaptados para a utilização no mercado americano. Receba todos os esclarecimentos sobre as vantagens da nossa família de produtos por parte do nosso gerente de produtos.

Seleção rápida para as formas de rede mais comuns nos EUA

Trifásica em estrela - tensão do sistema (fases)Nome (código)
Trifásica em estrela277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
Trifásica em estrela - tensão do sistema (fases)Nome (código)
Trifásica em estrela277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Corner-grounded/ungrounded Delta - Tensão do sistemaNome (código)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Corner-grounded/ungrounded Delta - Tensão do sistemaNome (código)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para a instalação em edifícios

Outras informações