Máquinas automáticas de decapagem

Máquinas automáticas de decapagem

Simples e compactas

Quer sejam isolamentos padrão ou especiais – você decapa todos os tipos de condutores em poucos segundos.

Voltar para Máquinas automáticas

Categorias

Procurar em Máquinas automáticas de decapagem

Exibir todos os produtos dessa categoria

Desde o PVC padrão até os isolamentos de teflon problemáticos – com a máquina automática de decapagem da Phoenix Contact você decapa qualquer condutor de modo confiável e com alta precisão de repetição.

Suas vantagens

  • Ajuste intuitivo das medidas de decapagem através de tela e botões giratórios
  • Processamento de isolamentos problemáticos através de lâminas com geometrias especiais
  • Sem danificação do isolamento devido ao ajuste automático sensível da força de prensagem em função da força de corte
  • Economia de tempo: decapagem rápida em um tempo de ciclo de somente 0,3 segundos

Máquina automática de decapagem WF 1000

Máquina automática de decapagem WF 1000  

Máquina automática de decapagem WF 1000

Decape condutores até 6 mm2 e cabos até 6 mm de diâmetro com a máquina automática de decapagem compacta WF 1000:

  • Processamento preciso e seguro de isolamentos padrão e especiais, como isolamentos de borracha, teflon e para altas temperaturas
  • Proteção contra desfiamento causado por remoção parcial do isolamento
  • Ajuste automático da força de prensagem à força de corte necessária
  • Operação simples com somente três botões giratórios
  • Visualização clara dos valores atuais na tela
  • Equipamento rápido através da inserção do condutor pela frente e por cima