Máquinas automáticas de decapagem e crimpagem

Máquina de decapagem e crimpagem automática

Duas funções – um equipamento

Os condutores podem ser decapados e crimpados em somente uma etapa de trabalho. A mudança para outras bitolas é simples e rápida.

Voltar para Máquinas automáticas

Categorias

Procurar em Máquinas automáticas de decapagem e crimpagem

Exibir todos os produtos dessa categoria

Quer sejam móveis ou estacionárias – as máquinas automáticas de decapagem e crimpagem da Phoenix Contact são especialmente rápidas. Em somente um segundo, você obtém um condutor corretamente montado.

Suas vantagens

  • Troca rápida da bitola graças ao formato modular
  • Tempo de ciclo reduzido graças a processos parciais coordenados entre si
  • Colocação em funcionamento fácil com Plug & Play

Compacto e portátil – para artigos em banda

Máquina automática de decapagem e crimpagem CF 3000  

Máquina automática de decapagem e crimpagem CF 3000

Para uma utilização móvel, utilize a máquina automática compacta de decapagem e crimpagem CF 3000. Com este equipamento, você processa terminais tubulares soltos em banda de maneira rápida e segura.

Em somente uma operação de trabalho, o condutor é decapado e depois prensado com um terminal tubular.

Em um minuto, você adapta a máquina automática para diferentes bitolas.

  • Para terminais tubulares isolados na faixa de bitola de 0,25 até 2,5 mm2
  • Em um minuto, adaptável para diferentes bitolas
  • Devido ao seu formato compacto e leve ele também pode ser aplicado em diversas estações de trabalho

Robusta e estacionária – para mercadoria a granel

Máquina automática de decapagem e crimpagem CF 1000  

Máquina automática de decapagem e crimpagem CF 1000

Para um processamento em massa, utilize a máquina automática estável e robusta de decapagem e crimpagem CF 1000.

Em somente uma operação de trabalho, o condutor é decapado e depois prensado com um terminal tubular. Esta máquina automática permite processar até 1.200 condutores por hora.

  • Para terminais tubulares isolados na faixa de bitola de até 10 mm2
  • Adaptação rápida para diversas bitolas graças ao formato modular
  • Contador integrado para uma visão geral das quantidades