Kits de inicialização para a construção de estações de carga e caixas de parede

Kits de tecnologia de carregamento

A inicialização perfeita na tecnologia de carregamento

Crie facilmente sua própria estação de carga ou caixa de parede.

Voltar para Tecnologia de carregamento para a eletromobilidade

Categorias

Procurar em Kits de inicialização para estações de carga

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os kits incluem todos os componentes necessários para o carregamento de baterias de veículos elétricos conforme o modo 3 com uma potência de carga de até 22 kW. Desses componentes fazem parte um cabo de carga com plugue do tipo 2, um controlador de carregamento configurável, réguas de bornes e muito mais. O esquema de cabeamento testado e o manual de montagem permitem montar e instalar rapidamente seu ponto de carregamento AC.

Suas vantagens:

  • Encomenda confortável com um só código
  • Aplicação segura graças à pré-seleção de componentes compatíveis entre si
  • Alta flexibilidade graças a opções de configuração abrangentes
  • Ligável em rede via interfaces de comunicação padronizadas
  • Construção autônoma segundo esquema de cabeamento testado
  • Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001

Kits de inicialização para aplicações privadas

Kit de inicialização Home  

Kit de inicialização Home

No kit de inicialização Home, opte entre as versões com cabo de carga AC ou com tomada de carga de infraestrutura AC. Qualquer kit de inicialização inclui, entre outras coisas, um controlador de carregamento AC EVCC Basic, um módulo de monitoramento de corrente residual, bem como um esquema de cabeamento.

  • 3,7 kW com cabo de carga AC
  • 11 kW com tomada de carga de infraestrutura AC

Kits de inicialização para aplicações comerciais

Kit de inicialização TWIN  

Kit de inicialização TWIN

No kit de inicialização TWIN, opte entre as versões com dois cabos de carga AC ou com duas tomadas de carga de infraestrutura AC. Cada kit de inicialização inclui, entre outras coisas, dois controladores de carregamento AC EVCC Advanced, um módulo de monitoramento de corrente residual de dois canais, bem como um esquema de cabeamento.

  • 22 kW com dois cabos de carga AC
  • 22 kW com duas tomadas de carga de infraestrutura AC
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
Outras informações

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm:path:/brpt/web/main/products/subcategory_pages/Charging_technology_for_e-mobility_P-29/915a6b27-2307-48e1-a398-ecd45f5bfd1a