Mestre IO-Link Stand-Alone

Mestre IO-Link comunicativo

Mestre IO-Link comunicativo

Comunique com os seus dispositivos IO-Link através de PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP ou OPC UA.

Voltar para Sistemas I/O para o quadro de comando (IP20)

Categorias

Procurar em Mestre IO-Link Stand-Alone

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os mestres IO-Link IOL MA8 PN DI8 e IOL MA8 EIP DI8 permitem a conexão de até oito dispositivos IO-Link no quadro de comando. Oito entradas digitais adicionais para a conexão de sensores padrão expandem as possibilidades de aplicação dos equipamentos.

Suas vantagens

  • Servidor web confortável para a parametrização e o diagnóstico de dispositivos IO-Link
  • Instalação rápida através da tecnologia de conexão push-in
  • Comunicação com futuro graças a PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP e OPC UA
  • Os mestres IO-Link Stand-Alone fazem parte do sistema COMPLETE line

Montagem, possibilidades de conexão e redes

Mestre IO-Link Stand-Alone
1

Montagem fácil no trilho de fixação

2

Conexão RJ45 e switch integrado de 2 portas

3

Conexão push-in

4

Conexão de até 8 dispositivos IO-Link

5

Comunicação com PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus e OPC UA

Parametrização fácil através de servidor web

Servidor web do mestre IO-Link  

Servidor web para parametrizar dispositivos IO-Link

Os mestres IO-Link Stand-Alone estão equipados com um servidor web. As interfaces de utilização fácil permitem a parametrização e configuração confortável de dispositivos IO-Link fechados.

Independentemente do fabricante, você pode consultar confortavelmente os arquivos de descrição IO-Link (IODD) dos respectivos dispositivos IO-Link.