Voltar para a visão geral

Aplicações

Áreas de aplicação

Módulo de controle  

Módulo de controle

Você desenvolve, projeta e comercializa máquinas e instalações com grande expansão espacial? Então está no lugar certo.
Com o programa de produtos DUPLICON, você distribui energia de modo contínuo e completo e necessita somente alguns componentes. Devido à possibilidade de encaixe, você pode pré-montar confortavelmente todos os cabos e encaixá-los rapidamente na instalação.
Os conectores de encaixe empilháveis podem ser instalados, por exemplo, nos seguintes consumidores de energia:

  • Acionamentos
  • Elementos térmicos, prensas de injeção
  • Fontes de energia hidráulicas e pneumáticas
  • Compressores
  • Bombas
  • Radiadores
  • Transformadores
  • Conversores de frequência

Distribuição de energia fixa

Distribuição de energia estacionária com DUPLICON  

Distribuição de energia estacionária com DUPLICON

Para a distribuição de energia estacionária, com DUPLICON você tem duas alternativas disponíveis:

  • Caixa T: o inserto de contato é instalado de modo fixo ao lado do consumidor de energia. A saída de cabo lateral é arbitrariamente encaixável em quatro sentidos.
  • Conexão direta de equipamentos: esta é sempre a variante mais acessível, mas pressupõe uma integração construtiva.
    • Possibilidade de encaixe separado dos cabos na colocação em funcionamento
    • Troca de equipamentos sem interrupção em caso de assistência técnica posterior

Distribuição de energia empilhável

Distribuição de energia empilhável com DUPLICON  

Distribuição de energia empilhável com DUPLICON

Para a distribuição de energia empilhável escolha os distribuidores empilháveis DUPLICON. As vantagens são óbvias:

  • Graças à possibilidade de cascata energética, é possível pré-montar sua distribuição de energia.
  • Plug & Play significa colocação em funcionamento de forma rápida e segura.
  • Em caso de assistência técnica, o ramal principal de energia é separado do consumidor sem interrupção e a instalação continua funcionando.
  • D‍UPLICON também está predestinado como conector de encaixe de motor. O formato quadrado permite diferentes direções de saída de cabo.
  • O travamento resistente a vibrações resiste às condições de utilização mais severas.

Voltar para a visão geral
Distribuição de energia empilhável

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)