Distribuição de energia empilhável

Distribuição de energia empilhável

Distribuição de energia compacta

Fornecimento de energia flexível da sua instalação em formato compacto.

Voltar para Conector

Categorias

  • Lista de produtos Insertos de contato
    Insertos de contato

    Insertos de contato empilháveis com conexão por rosqueamento ou conexão de placa de circuito impresso para uma distribuição de energia confiável.

Procurar em Distribuição de energia empilhável

Exibir todos os produtos dessa categoria

Necessita ampliar o fornecimento de energia da sua instalação no menor espaço? – Para isso, utilize os conectores DUPLICON estáveis e empilháveis da Phoenix Contact.

Suas vantagens

  • Alta segurança através do grau de proteção IP67 e supressão das interferências eletromagnéticas
  • Ampliação flexível da instalação através de caixas empilháveis
  • Economia de um nível de rearranjo completo através de conexão direta de placa de circuito impresso
  • Direção de saída de cabo flexível graças ao formato quadrado das caixas

Empilhar – mas com sistema

Estrutura do sistema DUPLICON  

Estrutura do sistema DUPLICON

Mantenha-se flexível: aproveite as vantagens do sistema empilhável DUPLICON. Com somente poucos componentes é muito prático e fácil de montar.

  • Inserto de contato de placa de circuito impresso – fornecimento de energia diretamente da placa de circuito impresso para vários conectores
  • Caixas de montagem exterior robustas – também para o alojamento de várias caixas empilháveis
  • Inserto de contato empilhável – com conexão por rosqueamento para bitolas de cabo de 0,2 mm² a 4 mm² (bitolas de cabo até 6 mm² sem terminal tubular)
  • Caixa empilhável – três direções de saída de cabo graças ao formato quadrado
  • Tampa amovível – verifique o fornecimento de energia da sua instalação mesmo em estado encaixado

Amplie sua instalação existente em poucos minutos: soltar a tampa, inserir um novo conector – pronto!

Insertos de contato

Insertos de contato DUPLICON  

Insertos de contato DUPLICON

Com os insertos de contato empilháveis, você configura inúmeras aplicações. Sendo que os insertos de contato modulares são especialmente adequados para a utilização em acionamentos.

  • O formato quadrado da caixa permite direções de saída de cabo flexíveis.
  • O arco de travamento totalmente resistente a vibrações resiste às condições de utilização mais severas.
  • São cumpridos os requisitos da norma ferroviária EN 50155.
  • As armações do suporte articulado estão equipadas com contatos PE de avanço e podem receber até três insertos de contato modulares do programa padrão.
  • As caixas dispõem de uma ou duas entradas de cabos em diversos tamanhos, de acordo com o tipo de inserção do cabo.

 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço

Distribuição de energia empilhável

Distribuição de energia flexível e com economia de espaço.