Voltar para a visão geral

Guia de cabos

Guia de cabos com cabos híbridos

Guia de cabos com cabos híbridos  

Guia de cabos com cabos híbridos

O caso simples é a introdução de um cabo por cada caixa empilhável. Com ajuda de um prensa-cabos de ampliação M25, é possível conectar cabos com um diâmetro de até 21 mm.

Guia de cabos com cabos separados

Guia de cabos com cabos separados  

Guia de cabos com cabos separados

Inserir vários cabos de modo confortável: os prensa-cabos com dois furos permitem a introdução separada de cabos finos de energia e cabos de 24 V em uma caixa empilhável.

Guia de cabos com cabos opostos

Guia de cabos com cabos opostos  

Guia de cabos com cabos opostos

Os cabos com diâmetro grande podem ser introduzidos confortavelmente nas caixas com duas entradas de cabos. Agora você pode combinar, por exemplo, o cabo de energia com o cabo da AS-Interface ou o cabo Profibus.


Voltar para a visão geral
Distribuição de energia empilhável

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br/pxc/product_list_pages/!ut/p/z1/vVSxbsIwEP0WhoyWz4lJ4jFQqYgKlUILJEtkOw4YkcQEA6Vf31CmDhBViHqxz7p7z-90zzjBC5yU_KCX3Oqq5JsmjhM_Dd2X_uCZktHr7MmDN3faDaZ-FM4-KJ7hBCeytMaucCxqYx04KuFAwXXpgKmrbC_tzoGN3tnU8KVqzrIqSyVtVe9Sg1xA4CLwERAHWJd5IEKC3CALEQ0oQbybU0RYqLp-zjLB2ZnQSJ3hWErugfI5oozkiOaCopCJADFKhABPeSwAPL-poE9wclvgpR6urAja6uOmPriaQFw8P2h1xB9lVRdNw6d_lDeANgZyJ0MLvPdQ-MFj4dljmzOGx8Lf-_ph2_A29tfr7TaJGo9XpVWfFi_-x-Tzs5QW4_4k3HDm1Ni0N0nHi35v0jZn7qV5ujAbLbUdVZna4NjWe3W-5vL8H-J4p3gtV9gUReidNIqHh-PxPS_6Ivy9nTxYUy6-ok7nG8KIJ6o!/?q=cabos+&uri=pxc-search%3Awebsite&library=brpt