Voltar para a visão geral

Estrutura da distribuição de energia

Escolha a partir de três opções a base para a estrutura da sua distribuição de energia.

Caixa de montagem exterior para a passagem de parede

Caixa de montagem exterior DUPLICON para a passagem de parede  

Caixa de montagem exterior DUPLICON para a passagem de parede

Para a conexão direta da placa de circuito impresso utilize uma caixa de montagem exterior aberta em baixo. Com os insertos de contato para a conexão de placa de circuito impresso de 180° ou 90°, você economiza um nível de triagem completo.
Para a conexão dos equipamentos, utilize as caixas empilháveis.
A parte terminal é sempre formada pela tampa amovível. Mesmo em estado encaixado, você pode verificar a alimentação de energia de modo simples.

Caixa de base

Caixa de base DUPLICON  

Caixa de base DUPLICON

Utilize a caixa de base fechada em baixo se não necessitar de uma passagem de parede.

Sua aplicação é assim totalmente encaixável desde a alimentação até o consumidor.

A parte terminal é sempre formada pela tampa amovível. Mesmo em estado encaixado, você pode verificar a alimentação de energia de modo simples.

Base T

Base T DUPLICON  

Base T DUPLICON

Utilize a base T para derivações elétricas em T. O porta-contatos na caixa T possui duas conexões por cada polo. Através da possibilidade de empilhamento é possível conectar em cascata mais 1-2 derivações.
A parte terminal é formada por uma tampa amovível ou por uma caixa de buchas. Para verificar o fornecimento de energia basta retirar a tampa.


Voltar para a visão geral
Distribuição de energia empilhável

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)