Monitor de velocidade e parada

Monitor de velocidade e parada

Monitoramento de velocidade seguro e compacto

Os monitores de velocidade e parada monitoram peças giratórias e desligam de modo seguro em caso de emergência.

Voltar para Equipamentos de comutação de segurança

Categorias

Procurar em Monitor de velocidade e parada

Exibir todos os produtos dessa categoria

Velocidades altas demais representam perigo para as pessoas e para as máquinas. Com os monitores de velocidade e parada PSRmotion da Phoenix Contact você realiza o desligamento em caso de emergência de forma segura e rápida.

Suas vantagens

  • Economia de espaço de até 75% graças a formato compacto
  • Configuração simples através de botões no produto ou com o software PSRmotion
  • Compatibilidade máxima graças ao monitoramento de movimento com todos os tipos de sensores correntes
  • Proteção máxima contra manipulação através de mecanismos de proteção inovadores
  • Os monitores de velocidade e parada PSRmotion fazem parte do sistema COMPLETE line

Monitor de velocidade e parada compacto

Monitor de velocidade e parada PSRmotion  

Monitor de velocidade e parada PSRmotion

O monitor de velocidade e parada combinado PSR-MM30 permite monitorar não somente a parada como até três modos de operação diferentes. Graças ao processo de medição confiável, o PSR-MM30 assegura uma elevada disponibilidade da instalação.

  • Largura de 22,5 mm
  • Compatível com encoders de segurança modernos até SIL 3
  • Registro de movimento através de encoder ou interruptor de proximidade
  • Saídas de relé positivamente guiadas, saídas de sinal parametrizáveis
  • Monitoramento em tempo real com o software PSRmotion
  • Colocação em funcionamento via conexão USB
  • Compatível com o interruptor de segurança PSRswitch graças ao monitoramento integrado de portas de segurança
  • Até PL e e SIL 3

Monitoramento em tempo real via software PSRmotion

Software PSRmotion  

Software PSRmotion para o monitor de velocidade e parada compacto

Com o software PSRmotion, o monitor de velocidade e parada PSR-MM30 é colocado em funcionamento, parametrizado e monitorado confortavelmente.

No modo de medição em tempo real você pode visualizar sequências de movimentos de sua máquina.

O software baseado em Windows pode ser baixado gratuitamente. A adaptação do software é depois realizada através de uma interface USB.

Monitoramento de parada altamente compacto sem sistema de sensores adicional

Monitor de parada sem sensores PSRmotion  

O monitor de parada PSRmotion altamente compacto não necessita de sistema de sensores adicional

Com o monitor de parada estreito PSR-MM25, a parada da máquina é monitorada sem um sistema de sensores adicional e é controlado, por exemplo, um dispositivo de travamento. Para o reconhecimento da parada é avaliada a tensão induzida num enrolamento do motor.

  • Largura de 12,5 mm
  • Colocação em funcionamento simples mediante tecla de configuração
  • Utilizável em máquinas com e sem conversor de frequência
  • Saídas de relé positivamente guiadas, duas saídas de sinal