Conexão especial

Versatilidade sem igual

Versatilidade sem igual

Com os sistemas de conexão especiais, temos o terminal certo mesmo para o seu caso específico.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

  • Conexão de barreira
    Conexão de barreira

    Faça o cabeamento de condutores com terminais circulares de cabo de forma confortável e rápida, utilizando bornes de barreira.

  • Lista de produtos Conexão de encaixe plano
    Conexão de encaixe plano

    Terminais especiais em um ou dois níveis com conexão de encaixe plano frontal. Também em combinação com conexão por rosqueamento.

  • Lista de produtos Conexão TERMI-POINT®
    Conexão TERMI-POINT®

    Terminais especiais em um ou dois níveis com conexão TERMI-POINT®. Também em combinação com conexão por rosqueamento.

  • Quadros de triagem
    Quadros de triagem

    Pode jumpear sinais de forma segura com um inovador sistema de controle por cores e com uma densidade de integração até 20% maior.

Procurar em Conexão especial

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os terminais de conexão especiais da Phoenix Contact são tão específicos como os seus requisitos. Desde a tecnologia de tráfego até a tecnologia de processos – nós temos a solução certa para você.

Suas vantagens

  • Economia de tempo e de espaço graças à conexão de vários condutores
  • Conexão por rosqueamento livre de manutenção graças ao princípio Reakdyn
  • Aplicação flexível devido à conexão de encaixe plano em vários tamanhos
  • Ligar vários condutores de modo simples com a conexão TERMI-POINT®

Conexão de encaixe plano

Terminais com conexão de encaixe plano  

Economia de espaço especial: conexão de encaixe plano

As conexões de encaixe plano são a solução ideal para espaços apertados. As paredes da caixa excedem somente um pouco as peças metálicas. Desse modo, você pode fixar os canais de cabos junto da régua de terminais, economizando assim muito espaço.

Os conectores com ranhuras podem ser utilizados conforme as exigências. Ao invés de uma luva de encaixe de 6,3 mm, você também pode inserir uma luva de encaixe totalmente isolada ou duas decapadas de 2,8 mm.

Conexão TERMI-POINT®

Terminais com conexão TERMI-POINTsup®/sup  

Ideal para várias conexões: TERMI-POINT®

Para níveis de triagem e de distribuição de instalações de técnica de controle, a Phoenix Contact disponibiliza terminais e conectores de triagem com conexão TERMI-POINT®.

As variantes TERMI-POINT® distinguem pela posição do pino em relação ao terminal:

  • Pinos dispostos na longitudinal para réguas de terminais montadas na vertical
  • Pinos dispostos na transversal para réguas de terminais montadas na horizontal
  • Você pode aplicar até três conexões em um pino

 

Quadros de derivação

Quadros de derivação  

Quadros de derivação

Os quadros de derivação PTMC oferecem, graças ao seu formato, a máxima densidade de sinal durante a triagem no campo da automação. A estrutura modular com número exato de polos com elementos da matriz configurados com cores garante um cabeamento claro e sem erros. Os elementos individuais estão disponíveis em onze cores.

Qualidade elevada

Componentes de um terminal: peças de metal e peças de plástico  

Peças de metal e de plástico de elevada qualidade

Conexões confiáveis – é esta a nossa máxima. A qualidade de nossos produtos é a chave do sucesso. E isso começa logo no momento da escolha dos materiais.

Peças de metal em ligas de cobre resistentes à ruptura e à corrosão:

  • Sem formação de elemento com umidade
  • Condições de contato seguras
  • Aquecimento reduzido devido a boa condutividade elétrica
  • A superfície é protegida por uma camada de níquel ou estanho galvanizado isenta de chumbo

Caixa de isolamento de plástico elástico e resistente a impactos:

  • Reciclável, sem halogênio e resistente a UV
  • Boa resistência a climas tropicais e a cupins
  • Temperaturas de serviço até 130 °C
  • Elevada resistência química
  • Excelentes propriedades de envelhecimento
  • Certificação de acordo com a norma UL 94 da classe de inflamabilidade V0