Energia solar

Módulos de função para projetos fotovoltaicos

Engenharia eficiente

Bibliotecas de software para uma implementação fácil e rápida de projetos fotovoltaicos.

Voltar para Módulos funcionais

Categorias

Procurar em Energia solar

Exibir todos os produtos dessa categoria

Solarworx representa bibliotecas PC WORX para a implementação de projetos fotovoltaicos. Você recebe p. ex. módulos complexos para o cálculo da posição do sol e o monitoramento dos rastreadores fotovoltaicos. Os drivers para logger de dados e as interfaces para inversores completam o conjunto inteiro.

Suas vantagens

  • Engenharia reduzida graças aos módulos de função pré-programados
  • Operação confiável da instalação fotovoltaica graças aos testes abrangentes dos módulos de função
  • Flexibilidade em virtude do padrão de programação utilizado internacionalmente IEC 61131
  • O âmbito de funções aumenta continuamente graças à expansão regular da biblioteca de módulos