Blocos de distribuição, bornes para conexão em caixa e europeus

Blocos de distribuição, bornes para conexão em caixa e europeus

Simplesmente confortável

Decapar, encaixar e pronto: é tão fácil utilizar os bornes para conexão em caixa.

Voltar para Material de instalação e montagem

Categorias

Procurar em Blocos de distribuição, bornes para conexão em caixa e europeus

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os blocos de distribuição prontos para conexão com tecnologia de conexão push-in e a parafuso estão disponíveis com diferentes números de polos, tipos de montagem e cores. Os bornes para conexão em caixa e europeus são parte integrante de qualquer instalação em edifícios. Nós disponibilizamos bornes para conexão em caixa transparente e conexão push-in. No caso dos bornes europeus, você pode escolher diferentes versões para condutores rígidos e flexíveis.

Suas vantagens

  • Blocos prontos a usar para montagem rápida sem jumpeamento manual e com poupança de tempo de até 80%
  • Construção flexível em sua aplicação através de diversas possibilidades de montagem: montagem em trilho de fixação, montagem direta ou colagem
  • Economia de espaço de até 50% sobre o trilho de fixação em virtude da montagem transversal
  • Forças de encaixe reduzidas e forças de extração altas graças ao mecanismo de mola sofisticado
  • Controle óptico, devido à caixa transparente do borne para conexão em caixa
  • Medição em estado montado mediante aberturas de teste integradas
  • Conexão segura – graças à proteção de fio construtiva

Blocos de distribuição push-in prontos a usar – Desembalar, conectar, pronto!

Distribuir o potencial rápida e facilmente com blocos de distribuição push-in prontos para conexão  

Distribuir o potencial rápida e facilmente com blocos de distribuição push-in prontos para conexão

Os blocos prontos para conexão possibilitam uma montagem rápida sem jumpeamento manual e com poupança de tempo de até 80%.

Os blocos de distribuição e de alimentação com 4, 6, 12 e 18 pontos de conexão, bem como os discos individuais com dois pontos de conexão estão disponíveis para uma instalação intuitiva e segura com onze cores.

O nosso configurador permite que você adapte os blocos de distribuição PTFIX ao seu sistema de um modo ideal.

Sem ferramentas e no menor espaço

Bornes para conexão em caixa e europeus da Phoenix Contact  

Bornes para conexão em caixa e europeus da Phoenix Contact

É quase automático: nossos bornes para conexão em caixa são cabeados de modo fácil e com economia de espaço.

Cabeamento seguro
Os bornes para conexão em caixa compactos da Phoenix Contact possuem uma caixa transparente para o controle óptico. Você aumenta assim a segurança de cabeamento.

Introdução fácil do condutor
Os bornes europeus destinam-se a condutores rígidos e flexíveis até 25 mm2. O corpo de fixação prismático do borne garante uma introdução simples do condutor. Isso permite que mesmo condutores sem terminais tubulares sejam contatados com segurança.

Microdistribuidor de potencial MPI

Bornes para conexão em caixa em formato miniatura com tecnologia de conexão push-in.  

Bornes para conexão em caixa em formato miniatura com tecnologia de conexão push-in.

Os microbornes para conexão em caixa permitem distribuir seus potenciais em subdistribuições e caixas de derivação em pouco espaço. Os blocos de distribuição foram desenvolvidos especialmente para os requisitos da instalação em edifícios.

  • Projetado conforme a norma DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Conexão de condutores previamente tratados e rígidos com economia de tempo por meio da tecnologia de encaixe direto sem ferramenta
  • Encaixe confortável através de forças de encaixe 50% mais baixas
  • Cabeamento e operação seguros por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Possibilidades de teste para todas as pontas de teste comuns
  • Conexão de todos os tipos de condutores e bitolas de 0,14 mm² a 1,5 mm²
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
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/brpt/web/main/products/a_z_list/a_z_list