Voltar para a visão geral

Switches gerenciáveis inteligentes - Funções

Redundância e funções de diagnóstico – estes são os destaques dos switches gerenciáveis inteligentes. Além disso, eles oferecem excelentes propriedades de tempo real com alta transmissão de dados ao mesmo tempo. Graças à estrutura em bloco, você também monta os switches sem quaisquer problemas nos trilhos de fixação padrão em quadros de comando pequenos.

MRP - tempo de comutação rápido e garantido

Comutação em uma topologia em anel  

Comutação em caso de erro

Proteja o tráfego de dados ininterrupto: MRP (Media Redundancy Protocol) é um protocolo de redundância e parte da norma IEC 62439. Em uma topologia em anel se garante tempos de comutação de, no máximo, 200 ms, em caso de uma interrupção.

Com a memória de configuração FL MEM PLUG/MRM substituível, você integra a função de gerenciamento de MRP no seu switch.

Nesta memória externa, você deposita também os seus ajustes efetuados. Deste modo, troca os equipamentos em poucos segundos.

Voltar para cima

LLDP - representação automática de topologias de rede

LLDP representa a topologia de rede  

Representação da topologia com diálogo+

Com o LLDP (Link Layer Discovery Protocol) se pode enviar e salvar as informações dos equipamentos mediante si mesmo e seus equipamentos adjacentes. Com estes dados, o sistema de gerenciamento da rede detecta a topologia da rede.

Os protocolos são enviados periodicamente, de modo que as alterações sejam registradas de imediato na estrutura de rede.

Todos os switches gerenciáveis inteligentes oferecem LLDP, garantindo deste modo uma visão geral contínua.

Voltar para cima

Dispositivo PROFINET IO – integrado da melhor forma

Switch como dispositivo IO em PROFINET  

Switches gerenciáveis inteligentes funcionam como dispositivo IO

Os switches gerenciáveis inteligentes da Phoenix Contact são identificados como dispositivo IO em uma rede PROFINET com PC Worx ou Step 7. Deste modo, você instala sem problemas o seu equipamento na sua instalação e aproveita várias vantagens:

  • Configuração mediante controlador I/O (ILC, S7)
  • É compatível com DCP (Discovery Configuration Protocol): para a atribuição automática de endereços IP e nomes de equipamentos
  • Diagnóstico mediante o programa de controle
  • Função de alarme PROFINET: se, por ex. o desempenho luminoso de uma fibra de polímero descer abaixo do limiar, o alarme é emitido

 

Voltar para cima

Voltar para a visão geral
  • Switches gerenciáveis inteligentes - Funções

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)