Equipamentos de proteção de um nível

Equipamentos de proteção de um nível

Proteção para condutores compridos

Proteção em separado de condutores especialmente compridos a partir do campo.

Voltar para Proteção contra sobretensão para tecnologia de instrumentação

Categorias

Procurar em Equipamentos de proteção de um nível

Exibir todos os produtos dessa categoria

Quanto mais comprido for o condutor no campo, mais propensa se torna a acoplamentos de sobretensão, p. ex. devido a descargas atmosféricas. Por esse motivo, proteja estes condutores com equipamentos de proteção de um nível na entrada no edifício ou em distribuidores intermédios.

Suas vantagens

  • Instalação com economia de espaço com equipamentos de proteção muito estreitos
  • Utilização versátil: formatos e tecnologias de conexão adaptados às aplicações
  • Estão disponíveis dispositivos de proteção para as classes de proteção geral, média e fina

Equipamentos de proteção de um nível

TERMTIRAB complete circuito de proteção de um nível  

TERMTIRAB complete circuito de proteção de um nível

Idealmente, um conceito de proteção contra sobretensão tem uma estrutura de vários níveis. Isto significa uma disposição otimizada de componentes de reação rápida como diodos supressores e de equipamentos de proteção como centelhadores a gás. A lacuna criada entre os dois níveis de proteção é fechada com varistores. Têm uma resposta mais lenta que os diodos, mas possuem uma capacidade de descarga mais alta.

Equipamentos de proteção de um nível estão equipados com apenas um componente. São adequados p. ex. para a proteção adicional de condutores compridos a partir do campo, na entrada no edifício ou na transição entre diferentes zonas de proteção. Os equipamentos de proteção de um nível com proteção contra tensão longitudinal oferecem proteção contra sobretensões entre cada fio de sinal. As variantes com proteção contra tensão transversal garantem a proteção de um fio e a terra ou Ground.
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Proteção contra sobretensão para tecnologia MCR